Dalla teoria alla pratica: comprendere la robotica passo dopo passo
KUKA Education porta la robotica nelle scuole superiori, nelle università e nelle aziende di formazione. Le nostre celle di formazione mobili integrano la formazione teorica con esercitazioni pratiche su robot industriali in un ambiente sicuro, compresa la marcatura CE e la certificazione UL, e permettono di introdurre in modo efficiente le moderne applicazioni industriali.
Le celle robotizzate possono essere utilizzate in modo indipendente, sono pronte immediatamente all'uso e possono essere ampliate in modo flessibile.
Per esigenze personalizzate, KUKA fornisce componenti aggiuntivi, software, formazione e assistenza completa, ideali per l'integrazione in sistemi di apprendimento esistenti o soluzioni di retrofit. Gli studenti apprendono le basi della robotica passo dopo passo, dalle semplici operazioni di stoccaggio ai complessi programmi di percorso e controlli logici.
Progetta la tua cella didattica in base alle tue esigenze
Le celle di formazione KUKA colpiscono per il loro design modulare e le opzioni di configurazione flessibili. Possono essere adattati alle esigenze individuali e creare condizioni di apprendimento ottimali, grazie al supporto di pacchetti applicativi appositamente sviluppati.
Configurazione personalizzata per le celle didattiche
Scegli tra una vasta gamma di opzioni di configurazione e personalizza la cella didattica in base alle tue esigenze specifiche. Sono disponibili attrezzature opzionali per entrambe le celle a un costo aggiuntivo.
| Opzioni per la cella didattica |
Configurazione standard |
Configurazione con elaborazione immagini integrata
(predisposizione per visione artificiale) |
| Pacchetti applicativi |
✔ |
✔ |
| Pacchetto applicativo PLC |
✔ |
✔ |
| Vision application package |
Non compatibile |
✔ |
| Opzione Azionamenti Spia Ready UL |
✔ |
✔ |
| Opzione Piastra di distribuzione del carico |
✔ |
✔ |
| Tabella degli alberi opzionali |
✔ |
✔ |
| Opzione avvolgicavo SmartPad |
✔ |
✔ |
| Interfaccia multimediale (HAN Modular) |
✔ |
✔ |
Avvio efficiente: simulazione per la vostra cella didattica
Utilizzate il software di simulazione per pianificare, testare e ottimizzare virtualmente la vostra cella didattica prima di passare all'applicazione reale. Create programmi robotici sul vostro PC e trasferiteli senza problemi al robot reale. Ciò vi consente di identificare tempestivamente gli errori, rendere i processi più efficienti e insegnare i contenuti di addestramento in modo pratico. In questo modo si risparmia tempo, si riducono i costi e si garantisce una transizione graduale all'automazione.
- KUKA.Sim: Software di simulazione per gli utenti del sistema operativo System Software (KSS).
- iiQWorks.Sim: Strumento di simulazione per gli utenti del sistema operativo iiQKA.OS2. La licenza iiQWorks.Sim Education per gli istituti è disponibile a un prezzo ridotto.