De la teoría a la práctica: comprender la robótica paso a paso
KUKA Education hace que la robótica sea accesible para escuelas superiores, universidades y empresas de formación. Nuestras células de formación móviles complementan la formación teórica con ejercicios prácticos en robots industriales en un entorno seguro, con etiqueta CE y certificación UL incluidas, y permiten una introducción eficiente a las aplicaciones industriales modernas.
Las células robóticas se pueden utilizar de forma autónoma, están listas para su uso inmediato y se pueden ampliar de forma flexible. Para requisitos individuales, KUKA suministra componentes adicionales, software, formación y asistencia integral,
ideales para la integración en sistemas de aprendizaje existentes o soluciones de modernización.
Los estudiantes aprenden los fundamentos de la robótica paso a paso, desde el simple apilamiento hasta programas de trayectoria complejos y controles lógicos.
Diseñe su célula de formación a medida
Las células de formación de KUKA convencen por su diseño modular y sus posibilidades de configuración flexibles. Se adaptan a las necesidades individuales y crean condiciones de aprendizaje óptimas, con el apoyo de paquetes de aplicaciones especialmente desarrollados.
Configuración individualizada de las células de formación
Elija entre diferentes opciones de configuración y adapte la célula de formación específicamente a sus necesidades individuales. Los equipamientos opcionales de ambas células están disponibles con un recargo adicional.
| Opciones por célula de formación
|
Configuración estándar
|
Configuración con procesamiento de imágenes integrado
(vision prepared) |
| Paquete de aplicaciones por |
✔ |
✔ |
| Paquete de aplicaciones PLC |
✔ |
✔ |
| Paquete de aplicaciones Visión |
No compatible |
✔ |
| Opción Lámpara Drives Ready UL |
✔ |
✔ |
| Opción Placa distribuidora de carga |
✔ |
✔ |
| Opción Mesa de eje |
✔ |
✔ |
| Opción enrollador de cable SmartPad |
✔ |
✔ |
| Interfaz de medios (HAN Modular) |
✔ |
✔ |
Comience de forma eficiente: simulación para su célula de formación
Con el software de simulación, puede planificar, probar y optimizar su célula de formación de forma virtual antes de pasar a la aplicación real. Cree programas para robots en el ordenador y transfiéralos sin problemas al robot real. De este modo, detectará los errores a tiempo, diseñará procesos más eficientes y transmitirá los contenidos de formación de forma práctica. Esto ahorra tiempo, reduce costes y garantiza una introducción fluida a la automatización.
- KUKA.Sim: software de simulación para usuarios del sistema operativo System Software (KSS).
- iiQWorks.Sim: herramienta de simulación para usuarios del sistema operativo iiQKA.OS2. La licencia iiQWorks.Sim Education para centros de formación está disponible con descuento.