Från teori till praktik: Förstå robotteknik steg för steg
KUKA Education gör robotteknik tillgänglig för högskolor, universitet och utbildningsföretag. Våra mobila utbildningsceller kompletterar den teoretiska utbildningen med praktiska övningar på en industrirobot i säker miljö. De CE-märkta och Ul-certifierade robotcellerna möjliggör en effektiv introduktion till moderna industritillämpningar.
Robotcellerna kan användas direkt för autonoma exempeluppgifter och kan byggas ut på ett flexibelt sätt. KUKA tillhandahåller även kompletterande komponenter, programvaror, utbildningar och en mängd supporttjänster – perfekt för kunder som önskar utöka eller uppgradera sina utbildningssystem.
Deltagarna lär sig robotteknikens grunder steg för steg – från enkel stapling till komplexa banprogram och logikstyrningar.
Skräddarsy din utbildningscell
KUKA:s utbildningsceller har många fördelar, bland annat den moduluppbyggda konstruktionen och de flexibla konfigurationsmöjligheterna. De kan anpassas till individuella krav och skapar optimala inlärningsförhållanden – med hjälp av specialutvecklade applikationspaket.
Individuell konfiguration av utbildningsceller
Välj bland olika konfigurationsalternativ och anpassa utbildningscellen till dina individuella behov. Bägge celler kan extrautrustas mot en tilläggskostnad.
| Tillval per utbildningscell | Standardkonfiguration | Konfiguration med integrerad bildbehandling (vision prepared) |
| Applikationspaketet pro | ✔ | ✔ |
| Applikationspaketet PLC | ✔ | ✔ |
| Applikationspaketet Vision | Inte kompatibel | ✔ |
| Tillval Drives Ready-lampa UL | ✔ | ✔ |
| Tillval lastfördelningsplatta | ✔ | ✔ |
| Tillval vågbord | ✔ | ✔ |
| Tillval smartPAD-kabelupprullare | ✔ | ✔ |
| Mediagränssnitt (HAN Modular) | ✔ | ✔ |
Starta effektivt: Simulering av din utbildningscell
Med vår simuleringsprogramvara kan du planera, testa och optimera din utbildningscell virtuellt innan du använder hårdvarucellen. Skapa robotprogram på datorn och överför dem sömlöst till den verkliga roboten. På så sätt upptäcker du fel tidigt, effektiviserar processer och förmedlar utbildningsinnehåll med praktisk anknytning. Detta sparar tid, minskar kostnader och säkerställer att din automationsresa börjar friktionsfritt.
- KUKA.Sim: Simuleringsprogramvara för användare av operativsystemet KUKA System Software (KSS).
- iiQWorks.Sim: Simuleringsverktyg för användare av operativsystemet iiQKA.OS2. iiQWorks.Sim Education-licenser för utbildningsinstitutioner finns till ett förmånligt pris.