Choisissez votre emplacement:

Pays

Unité d'entraînement modulaire à un axe avec butée, KP1-MDC

L'unité d'entraînement modulaire à un axe avec butée KP1-MDC est composée d'un entraînement et d'une butée à arbre creux. Elle permet la réalisation simple et flexible de solutions spécifiques aux clients et est disponible avec des charges de 500, 750, 1 000, 1500, 2 000 et 4 000 kilogrammes. 


Avantages de l’unité d’entraînement à un axe KP1-MDC :

  • Planification simple : 
    Le KP1-MDC permet une planification encore plus simple avec une hauteur de chargement identique et le même schéma de perçage jusqu’à 1 500 kg.
  • Design modulaire : 
    La structure modulaire des positionneurs permet de bénéficier d’une flexibilité maximum pour la réalisation de solutions clients individuelles. 
  • Construction peu encombrante :
    Les positionneurs à 1 axe KP1-MDC sont des unités modulaires particulièrement compactes appropriées pour des structures étroites.
  • À rotation sans fin : 
    Grâce à sa construction à rotation sans fin, le positionneur à 1 axe KP1-MDC est placé de façon optimale et utilisable sans restriction dans chaque position d’axe.
  • Position de montage quelconque : 
    Utilisez le KP1-MDC avec montage au sol, au mur, montage angulaire ou au plafond, sans aucune restriction de fonctions ou perte de précision.
  • Arbre creux intégré : 
    Un arbre creux est intégré dans la butée. Dans le modèle KP1-MDC HW l'unité d'entraînement dispose également d'un arbre creux intégré. Ceci permet une alimentation en fluides de très faible encombrement et particulièrement bien conçue.
  • Intégration simple : 
    La compensation de longueur de 5 mm intégrée dans la butée permet d’équilibrer les tolérances de porte-outils. 
  • Plateaux isolés électriquement :
    Les plateaux sont isolés électriquement en standard. Ceci facilite l’intégration et augmente la durée de vie du positionneur, en particulier pour le soudage à l’arc sous protection gazeuse.
  • Puissance de soudage élevée :
    Soudez avec jusqu’à 1 000 A pour une durée d’allumage de 100%.

Données et variantes de l’unité d’entraînement :


KP1-MDC500-2
KP1-MDC750-2
KP1-MDC1000-2
KP1-MDC1500-2
KP1-MDC2000 KP1-MDC4000  KP1-MDC250 HW  KP1-MDC500 HW KP1-MDC750 HW  KP1-MDC1000 HW 
Charge nominale 500 kg 750 kg 1000 kg 1.500 kg
2.000 kg
4.000 kg
250 kg 500 kg
750 kg
1.000kg
Répétabilité de position

0,009°

0,009°

0,009°

0,009°

<±0,06 mm     
<±0,06 mm       
<±0,06mm            
<±0,06mm            
<±0,06mm             <±0,06 mm            
Plage de rotation avec alimentation en énergie +/–190° +/–190° +/–190° +/–190° +/–185° +/–185° +/–185°
+/–185°
+/–185°
+/–185°
Plage de rotation sans alimentation en énergie sans fin sans fin sans fin sans fin sans fin sans fin sans fin
sans fin
sans fin sans fin
Durée de rotation (180°/360°)
 2,5 s / 4,2 s
2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s 3,3 s / 5,8 s 3,8 s / 6,8 s 1,9 s / 3,4 s
2 s / 3,5 s
2,1 s / 3,6 s
2,3 s / 3,8 s
 Option : Courant de soudage nominal (100 % DA), à rotation sans fin 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
Option : Courant de soudage nominal (60 % DA), à rotation sans fin 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A