Vous utilisez le navigateur Internet Explorer. Pour bénéficier d’une représentation optimale, veuillez changer votre navigateur.
Soudage par friction en rotation
Le soudage par friction en rotation fait partie des procédés de soudage par pression. Cette technologie permet d’assembler des matériaux identiques ou différents. KUKA a établi le soudage par friction en rotation en tant que procédé industriel d'assemblage en 1966.
Qu’est-ce que le soudage par friction en rotation ?
Le soudage par friction est un procédé d’assemblage créant des raccords lisses d’une grande intégrité sur toute la surface. La rotation d’une pièce par rapport à une autre alors qu’elle est sous pression crée une friction générant de la chaleur entre les deux surfaces en contact et plastifiant ainsi le matériau. La force de compression génère un assemblage homogène entre les matériaux initiaux. Aucun matériau additionnel, flux de soudure ou gaz de protection n’est nécessaire pour le soudage par friction. Le processus est contrôlé par une machine, peut être répété à 100%, dispose d’un contrôle complet lors du processus et garantit qualité et sécurité.
Les étapes de processus lors du soudage par friction en rotation
Phase de friction initiale
Une des pièces est mise en rotation. Simultanément, l’autre pièce est appuyée contre celle-ci en exerçant une pression définie.
Phase de friction
Le mouvement relatif (rotation) et la pression régulière réchauffent les surfaces en contact.
Phase de forgeage
La rotation est arrêtée et la pression est augmentée encore une fois. Le matériau plastifié peut ainsi être assemblé avec l’autre pièce.
Phase de maintien
Les deux matériaux sont maintenus sous haute pression et peuvent ensuite refroidir lentement.
Le soudage par friction permet d'obtenir des joints de soudure d'excellente qualité en soudant des matériaux similaires et différents
Le soudage par friction en sous-traitance de Thompson fournit des procédés de fabrication avancés pour une grande variété de composants industriels, dans plusieurs industries.
Les KUKA Advanced Welding Solutions sont rentables
KUKA propose des solutions complètes de soudage par friction pour un grand nombre d’applications - avec une vaste gamme de machines et de prestations supplémentaire s’étendant de l’ingénierie au SAV. Lisez ici pour en savoir plus au sujet des avantages du soudage par friction automatisé et consultez notre tableau afin de savoir quelles combinaisons de matériaux peuvent être soudées.
Quels sont les avantages du soudage par friction par rapport au soudage conventionnel ?
Le soudage par friction garantit une qualité d’assemblage très élevée
Le soudage par friction offre un assemblage entièrement homogène sur l’ensemble de la surface d’assemblage
Le soudage par friction permet d’assembler des métaux différents
Les matériaux ne fondent pas pendant le processus de soudage par friction
Vitesse élevé et grande intégrité des assemblages
Le processus, contrôlé par une machine, évite les erreurs humaines
Particulièrement approprié pour des lots de tailles différentes, du prototype individuel à la fabrication en grandes séries
Les cordons de soudage par friction sont souvent moins coûteux car des consommables ne sont pas nécessaires
Les préparations avant le soudage peuvent s’avérer moins critiques avec ce type de processus
Soudage par friction automatisé
Nos systèmes robotisés flexibles permettent le chargement et le déchargement automatisés de nos machines de soudage par friction rotative, en fonction de vos exigences.
KUKA offre une gamme de machines de soudage par friction compactes et modulaires avec des capacités de forgeage allant jusqu'à 400 Tonnes pour la mise en œuvre flexible de procédés de soudage par friction, adaptés aux paramètres et aux montages applicables au composant à souder.
Soudabilité élevée également pour le bimétal et les matériaux dissemblants :
KUKA vous garantit une qualité maximum lors de la fabrication de pièces en rapport avec la sécurité et vous permet de souder également des combinaisons de matériaux inhabituelles :
Soudage de cuivre et d’aluminium
Soudage de cuivre et d’acier inoxydable
Soudage d’aluminium et d’acier inoxydable
Soudage d’acier et d’acier inoxydable
Soudage d’acier au carbone et d’acier inoxydable
Soudage de titane et d’aluminium
et bien plus encore...
Avec le soudage par friction, nous sommes en mesure d’assembler des combinaisons de matériaux et d’alliages n’étant pas considérés comme soudables ou uniquement comme difficilement soudables.
Avec ce procédé d’assemblage, nous adaptons le processus de soudage, les paramètres et les dispositifs à la pièce en question. Choisissez la machine qui vous convient : La gamme de produits KUKA est composée de nombreuses machines dotées de forces de pression différentes allant de deux à 1 000 tonnes.
Vous souhaitez pas acquérir votre propre machine de soudage par friction en rotation ? Ceci n’est pas un problème, vous pouvez effectuer vos soudage sur place, chez l’expert de l’automatisation. Depuis 1970, nous effectuons des soudages de sous-traitance, développons des pièces et fabriquons des prototypes pour des entreprises renommées.
Webinaires : Automatisation efficace des processus d'assemblage haut de gamme
Approfondissez vos connaissances en matière de soudage par friction-rotation, de soudage par friction-agitation et de soudage par arc magnétique. Apprenez grâce à des exemples concrets, des applications et des solutions d'automatisation adaptées à votre production.