Choisissez votre emplacement:

Pays

Draaitafel

Positionneur à deux axes KP2-HV

Le KP2-HV, compact et utilisable de façon flexible, permet un usinage optimal de pièces pouvant peser jusqu’à 500 kilogrammes et octroie ainsi une liberté maximum lors de la planification de l’installation.


Avantages du positionneur à deux axes compact KP2-HV :

  • Flexibilité importante : Grâce à son design compact et sa faible surface de mise en place, le KP2-HV peut être intégré de façon simple et flexible, avec un encombrement réduit.
  • Position de montage au choix : Le KP2-HV peut être monté dans n’importe quelle position : au sol, au plafond, au mur ainsi que selon n’importe quel angle souhaité.
  • Accessibilité optimale aux pièces : La vaste plage de basculement de +/- 135° et les contours étroits permettent de conserver une position et une accessibilité idéales de la pièce, p. ex. lors du soudage, du fraisage ou du collage.
  • Précision de position élevée : Avec une répétabilité de position de 0,009° par axe, le KP2-HV travaille avec précision et fiabilité.
  • Alimentation centrale : Le KP2-HV permet une alimentation en fluides particulièrement adaptée au processus dans le centre du plateau.
  • Agrandissement simple de l’enveloppe d’évolution : Des plates-formes en option pouvant être empilées sont disponibles avec les hauteurs 200 mm et 400 mm et permettent de bénéficier de hauteurs de chargement individuelles tout en respectant pleinement l’angle de basculement.
  • Plateaux isolés électriquement : Les plateaux sont isolés électriquement en standard. Ceci facilite l’intégration et augmente la durée de vie du positionneur, en particulier pour le soudage à l’arc sous protection gazeuse.
  • Puissance de soudage élevée : Soudez avec jusqu’à 500 A pour une durée d’allumage de 100 %.

Données et variantes du KP2-HV


KP2-HV500

Charge nominale

500 kg

Hauteur de chargement

500 mm

 Répétabilité de position de l’axe 1

0,009° 

 Répétabilité de position de l’axe 2

0,009° 

Plage de basculement

+/- 135°

Plage de rotation standard

Sans fin

Plage de rotation avec alimentation en énergie

+/- 185°

 Durée de rotation de l’axe 1 (180°)

1,9 s 

 Durée de rotation de l’axe 2 (180°/360°)

1,8 s / 3,1 s

 Position de montage

Sol, mur, angle, plafond

 Option : Courant de soudage nominal (100 % DA), à rotation sans fin

500 A

 Option : Courant de soudage nominal (60 % DA), à rotation sans fin

590 A