Válassza ki a helyét:

Ország

KUKA Coaster

Mobil, tanúsított mozgójáték vásárokra, céges rendezvényekre és más alkalmakra: A KUKA Coaster bérlésével biztonságos utazásszimulációt lehetővé tevő, teljes körű és rugalmasan alkalmazható robotrendszerhez juthat.


Utazásszimulációt lehetővé tevő, tanúsított 6 tengelyes robot bérbevétele: kevés ráfordítással sok akciódús élmény

Valamilyen tervezett rendezvényre keres a vendégeit és látogatóit szórakoztató különleges attrakciót? Használja ki az egyedülálló lehetőséget, és vegye bérbe az EN 13814 biztonsági szabvány szerint tanúsított, KUKA Coaster mobil mozgójátékot.

A KUKA Coaster csak kis helyet igényel, és képzett személyzetünk az Ön helyszínén, valamennyi szükséges tartozékkal együtt felépíti. Így különleges alkalmakkor egyszerűen és gyorsan teremthet látogatókat vonzó körülményeket.

Rugalmas robot mozgójáték bérlése rendezvényekre: KUKA Coaster

A KUKA Coaster felejthetetlen utazásélményt nyújt fiataloknak és idősebbeknek egyaránt. 

Komplett robotrendszer bérlése vásárokra és rendezvényekre – rugalmas és teljesen biztonságos utazásszimuláció

A KUKA Coaster minden korosztály számára a legnagyobb biztonság mellett biztosítja az akciódús szórakozást. A robotmozgások az utas igénye szerint fokozatosan bontakoznak ki – a saját tengely körüli, gyermekbarát forgásoktól egészen az adrenalinlovagok igényei szerinti turbulens fejtetőre állásig.

Ugyanakkor az utasok teljes biztonságát a következők garantálják: 

  • 100 %-os mértékben hitelesített szerkezeti elemek és hajtóművek 
  • Mechanikusütközők
  • Folyamatos elektronikus felügyelet
  • Egyszerű és biztonságos kezelés, amelyet a nagy méretű érintőkijelzőn látható, könnyen érthető ábrák tesznek lehetővé
A KUKA Coaster többféle mozgásprogrammal működtethető, ami élvezetes utazást kínál az egész családnak.

Minden egyben: robot és tartozék együtt, mint mobil mozgójáték

A KUKA Coaster gyors és komplikációmentes használatához szükséges valamennyi elemet leszállítjuk, képzett munkatársaink mindent szakszerűen fel- és leszerelnek, illetve működtetnek.

  • Robot
  • 2 személyes ülőgondola
  • Védőkerítés ajtóval
  • KR C4 robotvezérlő
  • Kezelőpanel és felhasználói licenc a kezelőszoftverhez
  • 5 előre definiált a menetprogram könnyűtől az extrémig
A KUKA Coaster-t valamennyi szükséges tartozékkal együtt szállítjuk, szakszerűen fel- és leszereljük, illetve kezeljük.

A bérleti megoldás alkalmazásának előfeltételei:

Helyigény (beltéri üzem): 12 m x 12 m x 7 m / 14 m x 14 m x 7 m (védőkerítéssel)
Felépítés/leszerelés/működtetés: 3 nap felépítési idő / 2 nap leszerelési idő a KUKA 3 szakemberével
Villástargonca (5 t teherbírású): Villa (l ≥ 2300 mm, w ≤ 160 mm, d ≤ 60 mm)
Áramellátás: 32 Amper, 400 Volt CEKON-dugalj RCD / külön földelés
A padló jellege: Beton C20/C25, vastagság min. 250 mm
Engedélyek: az adott országban, az illetékes hatóságtól kell beszerezni