Válassza ki a helyét:

Ország

Automatizálás az elektronikai iparban

A KUKA sokéves tapasztalattal és az elektronikai iparban telepített több, mint 13 000 robottal költségtakarékos, megbízható és rugalmas megoldásokat kínál az elektronikai alkatrészek gyártásához.


Robotrendszerek az elektronikai gyártáshoz: tökéletes összhangban a piac igényeivel

Az elektronikus eszközök iránti bővülő kereslet és az egyre növekvő szakemberhiány miatt elengedhetetlen az elektronikai gyártás automatizálása. A robotok használata lehetővé teszi a gyártási folyamatok rugalmas és egyszerű testreszabását, hogy azok megfeleljenek a piac gyors változásainak.

Partnereinkkel együttműködve olyan agilis automatizálási megoldásokat fejlesztünk, amelyek tökéletes összhangban működnek olyan fontos ágazatokban, mint a félvezetőgyártás, az autóelektronika vagy a 3C szórakoztatóipar. Robotjainkat kifejezetten tiszta- és száraz terekhez terveztük, ahol alapvető felszereltség az ESD-védelem, így az érzékeny elektronika kezelésének magas szintjét képesek biztosítani. A kompakt kialakítás és a nagy teljesítményű KR C5 micro kisrobotvezérlés robotrendszereink optimális integrációját még kis helyiségekben is lehetővé teszik, így maximális rugalmasságot tudunk biztosítani ügyfeleink számára.

A KUKA támogatásával végzett intelligens elektronikai gyártás előnyei:

  • Tanúsított robotrendszerek

    • Ipari robotok az összes teherbírási osztályban, valamint a cobotok
    • Autonóm mobil megoldások (AMR)
    • Tisztatér robotok
    • Száraztérben használható robotok
    • Alapfelszereltség az ESD-védelem
    • Speciális fényezés az „ESD+” szabványhoz
  • Teljes körű globális szerviz

    • 24 órás támogatás
    • Széles körű e-szerviz
    • Tanúsított rendszerpartnerek globális hálózata
    • Megvalósíthatósági tanulmányok és teszt-felépítmények
    • Karbantartási és felújítási csomagok
  • Innovatív technológia

    • Programozás drag-and-drop elv szerint
    • A robotok egyszerű kézi irányítása
    • Gyors üzembe helyezés
    • Rugalmas átszerelés és átprogramozás
    • Megfogók és tartozékok széles választéka
    • Nagymértékű rendelkezésre állás: 99,995 %
  • Nagy teljesítményű szoftver

    • Előre gyártott alkalmazásszoftver
    • Felhőalapú IIoT-platform
    • Szoftver offline programozáshoz, robotszimulációhoz és virtuális üzembe helyezéshez
    • Biztonságos interakció ember és gép között

Teljes körű iparági szaktudás

Elektronikus alkatrészek gyártása az autóipar számára

Újraértelmezett mobilitás

Az autóipar és az elektronikai ipar közötti összefonódások folyamatosan erősödnek, és a KUKA sokéves szakértelmet kínál mindkét iparág számára. Kompakt ipari robotjaink és cobotjaink használata moduláris tervezési koncepciót tesz lehetővé a gyártásban, ami könnyen tud reagálni a változó piaci feltételekre. Az „ESD+” speciális bevonat védi az érzékeny elektronikus alkatrészeket a sérülésektől, például a szuperszámítógépek gyártása során.

 

A termékportfóliót az autóiparhoz szükséges elektronikai alkatrészek gyártása során teljesítendő különleges feltételekre optimalizáljuk. A kompakt kisméretű robotok szűkös helyviszonyok között is maximális sebességgel és pontossággal dolgoznak.

Fehér könyv: Az automatizálás lehetőségei 

Hogyan indul be az autóipar elektronikai alkatrészeinek gyártása

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Fedezze fel, hogy az ipari robotok és a cobotok hogyan mozdítják elő az elektromos mobilitást.

Fehér könyv letöltése

Félvezetők az elektromos és elektronikai iparban

Kis chip - nagy hatás

A félvezetőgyártásban számít a lehető legtisztább környezet, így biztosítható a legjobb minőség és a hosszú élettartam. Tisztatér robotjaink extrém mozgékonyságot, kiemelkedő minőséget és maximális pontosságot nyújatanak a lehető legrövidebb ciklusidők mellett. Az ipari robotok, cobotok és mobil platformok minimális részecskemennyiséget bocsátanak ki.

➔ Tudjon meg többet a félvezetőgyártás automatizálásáról

 

Érzékeny, Cleanroom kivitelű, könnyűépítésű robotok a chipgyártást az Infineon Technologies Austria AG gyárában. A cobotok végzik az érzékeny szilícium ostyák mozgatását az 1. tisztatér kategóriába tartozó környezetben.

E-könyv: „Next Level” automatizálás a KUKA robotokkal a tisztatérhez

Olvasson többet a félvezető-gyártás jövőjéről az ingyenes e-könyvben 

PDF letöltése

3C Ipar – Számítógép (Computer), Kommunikáció (Communication) és Fogyasztói elektronika (Consumer Electronics)

Versenyképes elektronikai gyártás

A 3C ipar (ide tartoznak a laptopok, a mobiltelefonok vagy az okostelefonok) fejlesztési ciklusai rövidek. A változások egyik napról a másikra történnek. Kínálatunkban kifejezetten ezekhez a követelményekhez fejlesztett robotok és cobotok találhatók, amelyek különösen rövid ciklusidővel kiváló minőségű termékeket tudnak előállítani. További előnyük, hogy a berendezések minden termékváltás esetén könnyen bővíthetők, átszerelhetők és újra programozhatók, így a berendezések rövid idő alatt újra készen állnak a használatra.

➔ Automatizálási megoldások a versenyképes elektronikai gyártáshoz

 

A kompakt kivitelű SCARA robotok egyszerűen integrálhatók a meglévő rendszerekbe, és rövid ciklusidőket tesznek lehetővé például a Pick & Place alkalmazásokban és a nyomtatott áramkörök konfigurációjában.

Nagyobb hatékonyság a fehéráru-iparban

Háztartási készülékek automatizált gyártása

A háztartási készülékek gyors és költséghatékony gyártása kihívást jelent a szakemberhiány idején. Az itt felmerülő feladatok közül az ember számára sok fizikailag megterhelő, monoton és ugyanakkor komoly odafigyelést igényel. Robotjaink olyan odafigyelést igénylő munkákat is képes elvégezni, mint a fej feletti szerelés vagy a nehéz készülékalkatrészek mozgatása. Ezzel tehermentesítik az embereket és biztosítják a költséghatékony gyártást.

➔ Tudjon meg többet a háztartási készülékek gyártását és végső összeszerelését végző robotrendszerekről

 

Az együttműködő robot a dillingeni BSH Hausgeräte vállalatnál nem ergonomikus feladatot kapott: a szivattyúedényeket csavarozza a mosogatógépek öblítőtartályában. Ennek során a cobot dokumentálja minden munkalépést dokumentál és jelzi, ha a csavarozás sikeresen befejeződött.

Az akkumulátorgyártás automatizálása az egyes celláktól az újrahasznosításig

Cellák, modulok, csomagok – a figyelem mindenre kiterjed

Mivel az akkumulátorok gyártása sok, fizikailag megterhelő folyamatlépést (például a nehéz alkatrészek mozgatása vagy az egészségre veszélyes anyagok kezelése) tartalmaz, az automatizálás nagy segítség a vállalkozások számára. Robotrendszereinket kiemelkedő precizitás és ismétlési pontosság jellemzi, ami a gyártási sebesség növelése miatt döntő jelentőségű az akkumulátorgyártásban. Nálunk a megfelelő robotok és a teljes automatizálási megoldások mellett hozzáértő tanácsadást, mérnöki és szerviztámogatást nyújtó szakembereket is talál.

 

Két hegesztőrobot kapcsolja össze a nagyfeszültségű akkumulátor moduljait, ami új szintre emeli az akkumulátorgyártás biztonságát és hatékonyságát.

Fehér könyv: Az automatizálás lehetőségei 

Hogyan indul be az autóipar elektronikai alkatrészeinek gyártása

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Fedezze fel, hogy az ipari robotok és a cobotok hogyan mozdítják elő az elektromos mobilitást.

Fehér könyv letöltése

Tökéletes válasz minden követelményre

Válassza ki a megfelelő robotkart a munkatartományhoz


Legyen szó szerelésről, mozgatásról vagy pick & place funkcióról: a KUKA elektronikai gyártáshoz készült robotjai akár nagy ütemidők mellett is gondoskodik a maximális hatékonyságról

A robotmegoldásokkal az elektronikai termékek összes gyártója új mozgásteret nyerhet a kemény árversenyben. A tételek akár kismennyiségben is hatékonyan gyárthatók.

Segítségre van szüksége a megfelelő kinematika kiválasztásához?

Szakértőink szívesen adnak tanácsot Önnek, és Önnel együttműködve igyekeznek megtalálni az Ön igényeihez legjobban illő megoldást. Az alkalmazás- és technológia-központokban rendszerpartnereinkkel együttműködve a kezdetektől fogva támogatjuk Önt megvalósíthatósági tanulmányokkal, tesztelési felépítményekkel és szimulációkkal.