A KL 1000-2 képességei és előnyei
- Nagyteljesítményű:
A KL 1000-2 további highspeed-változatot nyújt olyan feladatokhoz, amelyek rendkívüli gyorsaságot és rövid ütemidőket követelnek meg.
- Rugalmas:
A hosszú mozgatási utak a robot hatósugarának sokszorosával növelik meg a munkateret. A lineáris egységek kiegészítő tengelyként működnek, így további vezérlésre nincs szükség.
- Sokoldalú:
Padlóra és mennyezetre rögzített változatok, valamint szennyeződéstől védő burkolatok is rendelhetők zord környezetben végzendő feladatokhoz.
- Pontosan pozicionál:
Akár négy robot is üzemeltethető egy lineáris tengelyen. A lineáris tengelyen felvehető többféle robotpozíció, amely lehetővé teszi az adott követelményeknek és munkatereknek való optimális megfelelést.
- Produktív:
A munkadarabok vagy szerszámok kiegészítő, saját hajtással rendelkező vagy anélküli futókocsikkal (segédkocsikkal) való mozgatása hozzájárul az ütemidők lerövidítéséhez.
- Különösen a közepes terhekhez:
A KL 1000-2 lineáris egység 30-60 kg teherbírású robotokhoz alkalmas.
A KL 1000-2 változatainak áttekintése:
| Kl 1000-2 | KL 1000-2 S |
Járókocsik száma max. | 4 | 4 |
Névleges löket max. | 30 200 mm | 30 200 mm |
Sebesség névleges teherbírás esetén | 1,89 m/s | 2,35 m/s |
Pozícióismétlési pontosság | kisebb +- 0,02 mm | kisebb +- 0,02 mm |
A tengelyek száma | 1 | 1 |
Végrehajtás | CV, C | CV, C |
Beszerelési helyzet | Padló, mennyezet | Padló, mennyezet |
Járókocsik tömege | 320 kg | 320 kg |
Névleges teherbírás | 1000 kg | 1000 kg |
Alátámasztás méterenkénti tömege | 300 kg | 300 kg |
Névleges löket min. | 1200 mm | 1200 mm |
Névleges löket léptetése | 500 mm | 500 mm |
Erőátvitel | Fogasléc | Fogasléc |
A KL 1000-2 alkalmazási területei
- Anyagmozgatás, berakodás és ürítés
- Beültetés, felszerszámozás
- Forgácsoló szerszámgépek
- Egyéb anyagmozgatási műveletek
- Egyéb alkalmazások
- Anyagmozgatás más gépeken
- Műanyagfeldolgozó gépek
- Formázó szerszámgépek
- Mérés, tesztelés és ellenőrzés