Válassza ki a helyét:

Ország

MagnetAr 620A hegesztő áramforrás

A KUKA Magnetarc hegesztőgéphez tartozó új KUKA hegesztő áramforrás, a MagnetAr 620A a szabályozott energiabevitel révén maximális hegesztési minőségről gondoskodik. 20%-kal kevesebb energiát fogyaszt.  


A KUKA kifejezetten az általa kifejlesztett Magnetarc hegesztéshez rendkívül hatékony berendezéskomponenseketkínál. A KUKA mind a technológiát, mind a komponenseket folyamatosan fejleszti.

Az egyik fontos mérföldkő az új MagnetAr 620A hegesztő áramforrás. Több technológiai lehetőséget kínál, emellett hatékonyabb és ergonomikusabb.

Az új MagnetAr 620A előnyei

Az új KUKA hegesztő áramforrás elődjeihez képest sokkal inkább hatékonyabb, kezelése pedig előnyösebb. Profitáljon elsősorban az alábbi előnyökből:

Csekély energiafogyasztás

A MagnetAr 620A a korábbi Magnetarc hegesztő áramforrásokhoz képest akár 20%-kal kevesebb energiát fogyaszt. Így pedig még gazdaságosabb.

Skálázható megoldás

A KUKA Magnetarc hegesztőgépet a nagyobb teljesítmény érdekében akár négy új MagnetAr 620A áramforrással is bővítheti.

Szabályozott folyamatáram

A 0-620 A hegesztési árammal történő szabályozott energiabevitel gondoskodik a kiváló hegesztési minőségről és a megismételhető, kiváló színvonalú eredményekről. A folyamatáram világszerte bármely táphálózatnál garantáltan független a frekvenciától és a feszültségingadozástól.

Egyszerűbb szerviz

Szerviz esetén a cserélhetőség 100%-ban garantált. A plug-and-play megoldásnak köszönhetően nincs szükség szakemberekre és szervizmunkákra, ha ki szeretné cserélni a hegesztő áramforrást. A MagnetAr 620A kicserélése kevesebb mint 10 percet vesz igénybe. A paraméter beállítására nincs szükség, a gyártás azonnal folytatódhat. Ezzel időt és felesleges költségeket lehet megtakarítani.

A KUKA Remote Service szolgáltatásunkkal való összeköttetésnek köszönhetően a diagnosztika, a távkarbantartás és a jövőbeni funkcióbővítés online is lehetséges.

Kis helyigény

A MagnetAr 620A a korábbi hegesztő áramforrásokhoz képest sokkal kisebb – és elődjeihez képest 85%-kal könnyebb. Gond nélkül szállítható, és teljes mértékben beépíthető a Magnetarc hegesztőgépbe és a gépkezelésbe. Ezzel megspórolja a gyártási területek költségeit.