自分の現在地を選択してください:

場所

Velocidad y precisión de KUKA en EXPO PACK 2026

Visite a KUKA en EXPO PACK, en el stand #3456, y conozca lo más reciente en automatización inteligente para empaque y procesamiento.


Celda Integrada de automatización de extremo a extremo

Diseñada para simular un entorno real de producción, descubra cómo esta celda integrada demuestra automatización en cada etapa, desde la recepción y clasificación hasta el empaque y la distribución.

Transporte autónomo de materiales

El robot móvil KMP 600P lleva el paletizado a un nuevo nivel al automatizar el transporte autónomo de pallets dentro de la planta, mejorando la eficiencia logística, reduciendo intervención manual y permitiendo procesos más ágiles, seguros y adaptables a cambios de producción. 

Robótica para bienes de consumo de alta rotación

Los robots KR AGILUS, DELTA y SCARA están diseñados para responder a los desafíos reales de la manufactura moderna: alta variabilidad de producto, tiempos de ciclos cortos, y necesidad de escalabilidad. Estas soluciones robóticas  permiten automatizar procesos de pick & place, ensamble, empaque y manipulación de alta velocidad con arquitecturas compactas que optimizan el espacio en planta y facilitan la integración en líneas nuevas o existentes.

Desempeño en paletizado

Nuestros paletizadores soportan cargas máximas de entre 40  y 1500 kg y cubren alcances de hasta 3900 mm. Tanto si se trata de capas completas de palets como de embalajes individuales (desde sacos y cubos hasta cajas de cartón o bandejas), garantizan procesos automatizados rápidos, seguros y flexibles en la producción, el embalaje y la logística.

¿Le gustaría reunirse durante la EXPO PACK? Contáctenos hoy mismo para agendar una cita.