您使用的是舊版 Internet Explorers 流覽器。 請更新您的流覽器以便獲得最佳顯示效果
Velocidad y precisión de KUKA en EXPO PACK 2026
Visite a KUKA en EXPO PACK, en el stand #3456, y conozca lo más reciente en automatización inteligente para empaque y procesamiento.
Celda Integrada de automatización de extremo a extremo
Diseñada para simular un entorno real de producción, descubra cómo esta celda integrada demuestra automatización en cada etapa, desde la recepción y clasificación hasta el empaque y la distribución.
Transporte autónomo de materiales
El robot móvil KMP 600P lleva el paletizado a un nuevo nivel al automatizar el transporte autónomo de pallets dentro de la planta, mejorando la eficiencia logística, reduciendo intervención manual y permitiendo procesos más ágiles, seguros y adaptables a cambios de producción.
Robótica para bienes de consumo de alta rotación
Los robots KR AGILUS,DELTA y SCARA están diseñados para responder a los desafíos reales de la manufactura moderna: alta variabilidad de producto, tiempos de ciclos cortos, y necesidad de escalabilidad. Estas soluciones robóticas permiten automatizar procesos de pick & place, ensamble, empaque y manipulación de alta velocidad con arquitecturas compactas que optimizan el espacio en planta y facilitan la integración en líneas nuevas o existentes.
Desempeño en paletizado
Nuestros paletizadores soportan cargas máximas de entre 40 y 1500 kg y cubren alcances de hasta 3900 mm. Tanto si se trata de capas completas de palets como de embalajes individuales (desde sacos y cubos hasta cajas de cartón o bandejas), garantizan procesos automatizados rápidos, seguros y flexibles en la producción, el embalaje y la logística.
¿Le gustaría reunirse durante la EXPO PACK? Contáctenos hoy mismo para agendar una cita.