自分の現在地を選択してください:
場所
言語を選択してください:
Internet Explorerの旧バージョンのブラウザが使用されています。最適な表示にするにはブラウザを更新してください
中小企業の大きな可能性を発見してください。
残りの項目を入力し、登録を完了させてください。
私は、このコンテンツの提供を引き換えに、KUKA SE & Co. KGaAがロボット工学とオートメーションの分野で自社の製品/ソリューションを宣伝する目的で私のデータを使用し、これらの目的のために私が指定したメールアドレスと電話番号に連絡することを許可します。私は、KUKA SE & Co. KGaA(Zugspitzstr. 140, 86165 Augsburg)に連絡するか、web@kuka.com宛にメールを送信することにより、今後いつでも同意を撤回できるものとします (件名:KUKA SE & Co. KGaA)。データ保護に関する詳しい情報は、プライバシーポリシーでご覧いただけます。*
私は、KUKAが定期的に電子メールでニュースレターを送信し、この目的のためにデータ保護ポリシーに従って個人データを処理することに、ここに同意します。ニュースレターの最適化およびパーソナライズされたユーザープロファイル作成を目的に、配信率、開封率、転送率、およびニュースレター内のリンクに関するクリックパターンが評価されます。この同意は、ニュースレター内の配信停止リンクをクリックするか、KUKAに直接連絡することにより、今後いつでも撤回できます (data-privacy@kuka.com)。