Scegli la tua località:

Posizione

Posso farlo con KUKA: automazione per le piccole e medie imprese

L'uso della robotica conviene anche alle piccole e medie imprese, grazie alla semplicità, alla flessibilità delle applicazioni e all'assistenza KUKA 24 ore su 24, 7 giorni su 7.


Quali sono i vantaggi dell'utilizzo dei robot nelle PMI?

L'automazione non è solo per le grandi aziende. La robotica permette anche alle piccole e medie imprese (PMI) di essere più produttive e competitive. Aiuta a raggiungere ottimi risultati, nonostante la carenza di lavoratori qualificati, e a diventare un datore di lavoro più interessante. I robot sollevano i tuoi dipendenti dai lavori gravosi, monotoni e dispendiosi in termini di tempo. Partendo da un singolo robot, puoi aumentare la tua produttività, espandere il tuo business e rispondere rapidamente alle richieste dei clienti – anche con lotti di piccole dimensioni.

Storie di successo: l’automazione viene già utilizzata in diverse PMI efficacemente

Carico e scarico flessibile delle macchine – su turni non presidiati di notte e nei fine settimana

Con le soluzioni di automazione KUKA, la ZIMM GmbH produce in modo flessibile 30 diversi tipi di pezzi, sia grezzi che componenti finiti. In una cella di produzione modulare, un robot di caricamento alimenta una fresatrice con le parti metalliche grezze. Grazie al robot, i dipendenti di questo produttore di dispositivi di sollevamento per mandrini non devono più svolgere i lavori più faticosi e possono dedicarsi ad attività più importanti. Inoltre, la ZIMM GmbH ora lavora anche su turni non presidiati di notte e nei fine settimana, a tutto vantaggio della competitività. In una fase successiva, un robot di manipolazione elimina le sbavature e pulisce i componenti.

Qui trovi ulteriori informazioni sulla cella robotizzata flessibile di ZIMM GmbH.

Completamente automatico dal grezzo al componente finito: carico/scarico di macchine utensili sbavatura di componenti
Il tema della “digitalizzazione” ha raggiunto anche le piccole e medie imprese. Un robot industriale carica una fresatrice in modo rapido ed efficiente.

Manipolazione in poco spazio e lavorazione secondaria complessa: massima flessibilità e velocità

In una cella robotizzata a elevata flessibilità della Gindele GmbH, un piccolo robot si occupa sia della manipolazione della macchina per lo stampaggio a iniezione, sia della complessa lavorazione successiva. L'obiettivo dell'applicazione è ottimizzare il processo di lavorazione in più fasi, per la produzione di posate sostenibili in plastica. Il robot a sei assi supporta il team in modo estremamente flessibile e può afferrare in sicurezza anche pezzi complessi. Inoltre, consente di semplificare il design della cella, che può così essere posizionata nelle immediate vicinanze della pressa a iniezione. Conclusione: Obiettivo raggiunto.

Leggi qui come questa azienda di medie dimensioni è riuscita a entrare facilmente nel mondo dell'automazione.

Robot per il futuro: il robot KUKA produce posate sostenibili
Vale la pena investire nell'automazione e nella digitalizzazione, soprattutto per le PMI che devono affrontare una carenza di lavoratori qualificati. Grazie ai robot industriali, i processi complessi vengono eseguiti in modo completamente automatico.

Assemblaggio automatizzato degli sportelli delle lavatrici nella produzione a flusso continuo

Grazie a un robot per l’avvitamento e a un software di KUKA, l'integratore polacco Qbig è stato in grado di automatizzare l'assemblaggio degli sportelli delle lavatrici. Il robot articolato fissa elementi in vetro e plastica, determinando la posizione in modo preciso durante il movimento sul nastro trasportatore. Il cliente finale, un produttore di elettrodomestici, è entusiasta dei brevi tempi di ciclo e dell'elevata produttività del sistema. Inoltre, l'automazione facilita il lavoro dei tecnici di montaggio in loco.

I contenuti dettagliati su questa soluzione di automazione sono disponibili qui.

L'assemblaggio automatizzato mediante un robot articolato fa risparmiare tempo a questa azienda di medie dimensioni, sgravando i suoi dipendenti.

Saldatura precisa e veloce – con una qualità affidabile e costante

Con le soluzioni di automazione KUKA, ora l’azienda STELA Laxhuber GmbH salda 10 volte più velocemente, mantenendo massima qualità. In altre parole, invece di un giorno intero, l'azienda ora impiega solo 50 minuti per saldare un ventilatore. In una cella perfettamente adattata alle esigenze di produzione, un robot di saldatura esegue il processo con una precisione elevata e costante. Nonostante la carenza di lavoratori qualificati, l'azienda è in grado di elaborare un’elevata quantità di ordini ed è soddisfatta del supporto.

Scopri qui come il robot di saldatura può eseguire con successo ogni compito.

Il robot di saldatura crea cordoni di saldatura perfetti nel minor tempo possibile.
Aumentare la competitività attraverso la trasformazione digitale: il robot di saldatura crea cordoni perfetti nel minor tempo possibile.

Controllo qualità automatico: tasso di errore ridotto al minimo per una maggiore efficienza

Il nostro LBR iisy cobot supporta FMO Surface GmbH nel controllo qualità. In questo ambito, la sicurezza gioca un ruolo importante. L'azienda, specializzata nella finitura di superfici in plastica, si affida al supporto del robot collaborativo in combinazione con le telecamere. Ciò permette di verificare in modo rapido e affidabile la qualità dei codici DataMatrix sui connettori bus. L'interazione del cobot con i dipendenti è completamente sicura, anche senza barriere di protezione, e fa risparmiare molto tempo all'azienda. Il cobot è facile da usare anche per i principianti della programmazione; è pronto per essere avviato in pochi minuti può essere convertito facilmente ad altre attività.

Qui ti mostriamo perché il cobot è stata la scelta giusta per FMO.

Nuovo collega cobot: LBR iisy supporta i rifinitori di plastica con l'ispezione di qualità
Automazione a basso costo: Un cobot rappresenta il punto d'ingresso perfetto nell’Industria 4.0. La digitalizzazione della produzione offre alle PMI nuove possibilità di crescita.

Affilatura e lucidatura automatizzate: il modo rapido e sicuro per una lavorazione di superfici perfetta

Presso l'azienda Liow-Shye, diversi robot industriali affilano e lucidano le lame dei coltelli da cucina Atlantic Chef. Durante queste operazioni, un braccio robotico afferra la lama d'acciaio e la tiene contro l'affilatrice. Un altro robot esegue l’affilatura. Il sistema robotico e il software consentono la lavorazione di ogni tipo di coltello, mantenendo una qualità costante del prodotto. Di conseguenza, questa azienda di 160 dipendenti è riuscita a ridurre significativamente il tasso di errori e il consumo di materiale. I robot industriali richiedono poco spazio, consentono una manutenzione in tempo reale e un'elevata ripetibilità.

Leggi qui come vengono affilati alla perfezione i coltelli Atlantic Chef.

I robot producono coltelli di qualità superiore rispetto al tradizionale metodo di affilatura
I robot per l’affilatura e la lucidatura garantiscono un’elevata qualità e precisione. Grazie all'implementazione dell'automazione, l'azienda è uno dei leader tecnologici nel suo settore.

Pallettizzazione rapida e precisa – per ridurre i compiti gravosi

Nel birrificio privato Fiedler, un robot di pallettizzazione carica i vuoti a rendere in entrata dal pallet sul sistema di trasporto. Il robot a cinque assi posiziona le casse per bevande in arrivo dall'impianto di riempimento, direttamente dalla rulliera sul pallet. Con la sua pinza, solleva fino a quattro casse di birra contemporaneamente, alleggerendo notevolmente il lavoro dei dipendenti. La limitata disponibilità di spazio non è un problema. Grazie al robot di pallettizzazione, i dipendenti possono svolgere attività più importanti, ma meno impegnative dal punto di vista fisico. In questo modo, sul lungo termine viene salvaguardata l'alta qualità delle birre premium.

Scopri qui come questa piccola azienda ha deciso di acquistare il robot pallettizzatore.

I robot producono coltelli di qualità superiore rispetto al tradizionale metodo di affilatura
La sfida da affrontare presso il birrificio non era rappresentata solo dall'integrazione fisica di robot industriali. Il sistema robotico è anche stato integrato digitalmente nei processi in esecuzione.

Asservimento macchine completamente automatizzato: per un'elevata efficienza unita a costi contenuti

Lotti più grandi ed efficienza ai massimi livelli, in combinazione con un utilizzo ottimale della limitata area di lavoro: La Hermann Hauff GmbH & Co. KG ha completamente automatizzato la produzione di rotelle per i cestelli superiori delle lavastoviglie, dalla fusione al montaggio. Fa parte del sistema un robot di caricamento, che carica e scarica la pressa ad iniezione con la massima ripetibilità e una precisione costante. Secondo stime interne, ciò ha permesso a questa azienda di medie dimensioni di fare a meno di 4-5 macchine per lo stampaggio a iniezione. Inoltre, Hauff utilizza un robot pallettizzatore, che svolge con facilità anche i lavori più gravosi.

Qui trovi tutti i dettagli di questa soluzione di automazione.

Stampaggio a iniezione di plastica: una cella robotizzata produce imballa e pallettizza 70.000 rotoli di plastica al giorno
L'integrazione di un robot per il caricamento fa risparmiare molto tempo all'azienda. Il partner di sistema fornisce un supporto alla programmazione, sotto forma di un software di pianificazione intelligente.

Vuoi automatizzare i tuoi processi?

Contattate i nostri esperti per ricevere una consulenza personalizzata a seconda del settore - dalla pianificazione all'implementazione e oltre.

Collaborare per una soluzione robotica chiavi in mano

Per automatizzare la tua produzione, non devi imparare a programmare o essere un esperto di robotica. KUKA ti facilita l’avvio con competenze testate nella pratica e i pacchetti tecnologici più adatti. Con una varietà di pacchetti applicativi e un ampio portafoglio di software e servizi, KUKA offre soluzioni semplici ed economiche per tutte le PMI. La rete globale di partner di sistema KUKA, inclusi integratori, software partner ed esperti di robot, ti assiste direttamente sul posto. Il partner di sistema conosce il tuo settore, ti supporta con un'automazione su misura e ti assiste fino alla messa in servizio e oltre.

Quali sono i vantaggi dell'automazione con KUKA per le PMI?

  • Flessibilità e facilità d'utilizzo

    • Programmazione tramite modalità drag-and-drop
    • Semplice guida manuale del robot
    • Avvio rapido
    • Conversione e programmazione flessibili del robot per nuove attività
  • Ottimo rapporto costi-benefici

    • L'automazione si ripaga da sola anche con lotti di piccole dimensioni
    • L'elevata disponibilità tecnica garantisce il massimo utilizzo
    • Bassi costi operativi (TCO) per tutta la vita utile del robot
    • Tempi di consegna rapidi
  • Assistenza completa a tutto tondo

    • Servizio clienti globale 24 ore su 24, 7 giorni su 7
    • Simulazione e studi fattibilità
    • Supporto da parte di system partner certificati 
    • Formazione sul posto o autoapprendimento digitale per i dipendenti
  • Collaborazione efficace e sicura

    • Minore impatto della carenza di competenze
    • Meno compiti monotoni e ripetitivi per i dipendenti
    • Concetti di sicurezza per la cooperazione con i robot
    • Migliore ergonomia per i dipendenti

White paper: Robotica per le piccole e medie imprese

Se ti stai chiedendo in che modo l'automazione può far crescere la tua azienda, quanto costerebbe un progetto come questo e di quanta formazione avrebbero bisogno i tuoi dipendenti, dai un’occhiata. Il nostro calcolo del ritorno dell'investimento e 6 esempi pratici dimostrano che la produzione automatizzata con i robot è più facile e meno costosa di quanto si pensi, anche per le PMI:

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Scopri di più sulle tendenze della robotica e sulle storie di successo dei nostri clienti PMI

Scarica white paper

Che aspetto potrebbe avere una cella robotica? Dall'idea alla realtà:

Se ti stai chiedendo che aspetto potrebbe avere una cella robotica e vorresti conoscere i passi da intraprendere, nonché l’hardware e il software necessari per un avvio senza intoppi, dai un’occhiata qui sotto. Fai clic sulla nostra cella di esempio per l’asservimento delle macchine, per scoprire nel dettaglio il processo di automazione:

  • Soluzioni complete: Presa sicura dei pezzi

    Il robot dovrebbe adattarsi al team e ai macchinari del tuo stabilimento. Per questo motivo, teniamo conto di tutti i componenti necessari per la tua applicazione, ad esempio:

    • Pallet
    • Dispositivi di bloccaggio
    • Sistemi di trasporto
    • Pacchetti per il bin picking
  • Sicurezza per persone e macchinari: celle progettate in modo ottimale, testate, certificate

    Una cella robotica deve calzare come un abito su misura: spazi minimi, la massima sicurezza possibile. KUKA offre:

    • Strumenti software e hardware per la configurazione sicura delle celle
    • Concetto di sicurezza per la pianificazione e il monitoraggio delle celle
    • Funzionalità, come l'arresto operativo sicuro, che consentono una collaborazione uomo-robot ravvicinata
    • Certificazione delle celle da parte dei partner di sistema secondo le norme di sicurezza vigenti

  • Le nostre soluzioni tecniche e di programmazione

    I nostri ingegneri e professionisti IT garantiscono che le PMI abbiano a disposizione componenti e tecnologie su misura, efficienti dal punto di vista dei costi. Offriamo anche:

    • Configurazione di prova e produzione di prototipi presso i KUKA TechCenter
    • Servizio di progettazione, realizzazione e ottimizzazione di ogni progetto
    • Ampia gamma di strumenti per una programmazione e un funzionamento facile e intuitivo
    • Simulazione 3D con KUKA.Sim, per vedere il tuo sistema in azione e ottimizzare i processi prima della messa in funzione
  • Ampia gamma di pinze e altro ancora

    I robot possono saldare, tagliare, incollare, lucidare, imballare e pallettizzare. Il tuo partner di sistema KUKA troverà gli accessori giusti per la tua automazione, trasformando ogni robot industriale o cobot in uno strumento multifunzionale:

    • pinza
    • Sistemi di saldatura
    • Utensili da taglio
    • Ugelli per colla
  • Robot industriali: quello giusto per ogni compito

    KUKA offre un'ampia gamma di robot industriali per ogni sfida operativa. Benefici:

    • Categorie di carico utile fino a 1.300 kg e portata fino a 3.900 mm
    • Cobot per la cooperazione diretta con l'uomo
    • Camera bianca, camera asciutta e altri robot speciali
    • Design compatto con le massime prestazioni
    • Alte prestazioni con basso consumo energetico
    • Facile integrazione nelle aree di produzione esistenti
  • Nuova generazione di controlli robot: compatti, di alta qualità e a basso consumo energetico

    Tutti i sistemi di comando KR C5 sono potenti e compatti. Ulteriori vantaggi del controllo KR C5:

    • Facile integrazione e installazione
    • Posizione di installazione flessibile
    • Elevata efficienza energetica
    • Ampia gamma di opzioni di controllo
    • Opzioni di espansione
  • KUKA smartPAD: terminale di programmazione ergonomico con display touch

    Il KUKA smartPAD si distingue in quanto terminale di programmazione estremamente versatile e accessibile. Ulteriori vantaggi:

    • Controllo del robot semplice con mouse 6D ergonomico
    • Robustezza per ambienti industriali difficili
    • Design ergonomico per un funzionamento confortevole
    • Semplice trasferimento dei dati in caso di manutenzione
  • System Partner nelle tue vicinanze

    Gli Official System Partner di KUKA sono esperti di robotica e programmazione e conoscono il tuo settore. Ti offrono:

    • Verifica della fattibilità tecnica
    • Sistemi chiavi in mano con robot, pinze, controllo e software
    • Formazione del personale
    • Assistenza per la messa in funzione
    • Servizio

     

    In caso di domande o dubbi, l’assistenza KUKA è a tua disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.