自分の現在地を選択してください:

場所

KUKAとならできること:中小企業向けオートメーション

ロボット工学の利用は、使いやすさ、柔軟なアプリケーションオプション、そしてKUKAの24時間年中無休のサービスにより、中小企業にとっても理にかなっています。


中小企業におけるロボットの利用を支持する論拠は何でしょう。

自動化は大企業に限られたものではありません。中小企業 (SME) であっても、ロボット工学によって生産性を向上させ、成功に導くことができます。ロボットは、熟練工の不足にもかかわらず、企業の繁栄を助け、より望ましい雇用者になることを可能にします。これは、ロボットが、物理的に重く、単調で時間のかかるタスクからお客様のチームを解放してくれるからです。1台のロボットから始めることで、生産性の向上、ビジネスエリアの拡大、小規模なバッチサイズでもお客様のご要望に柔軟に対応することができます。

成功事例:すでにオートメーションを有益活用しているさまざまな分野の中小企業

夜間や週末の無人のシフトでも、柔軟性の高い機械のローディング・アンローディング

KUKAの自動化ソリューションにより、ZIMM GmbH社は半製品から完成品まで30種類のワークピースを柔軟に製造しています。モジュール化された製造セルでは、ローディングロボットが金属の原材料部品をフライス盤に供給します。このスピンドルリフトギアメーカーでは、ロボットにより従業員の肉体労働が軽減され、より重要なタスクに従事することができるようになりました。さらに、ZIMMでは、夜間や週末に無人シフトを導入し、競争力を高めています。さらに、ハンドリングロボットが部品のバリ取りや洗浄を行います。

ZIMMの柔軟なロボットセルの詳細はこちらでご覧いただけます。

「デジタル化」というテーマは、中小企業にも広がっています。産業用ロボットがフライス盤を素早く効率的に積み込みます。

柔軟かつ最短時間で、省スペースでのハンドリングと複雑な追加処理

Gindele GmbHの高い柔軟性を持つロボットセルでは、小型ロボットが射出成形機の操作と複雑な追加加工の両方を担当しています。アプリケーションの目的は、サステイナブルなプラスチック製カトラリー向けに多段階に分けた機械加工プロセスの最適化です。6軸ロボットは非常に柔軟にチームをサポートし、複雑なワークピースも安全に把持することができます。また、合理的なセル設計が可能なため、射出成形機のすぐ近くに配置することができます。結果:目的を達成。

中堅企業がいかにしてオートメーションの世界へ容易に参入することに成功したかは、こちらをご覧ください。

特に熟練工の不足に直面している中小企業にとっては、自動化とデジタル化に投資する価値があります。産業用ロボットのおかげで、複雑な工程もすべて自動で実行されます。

連続フロー生産で洗濯機のドアを自動組立 - サイクルタイムの短縮、最終顧客の満足を実現

ポーランドのインテグレーターであるQbigは、KUKAのネジ締めロボットと適切なソフトウェアにより、洗濯機のドアの組み立てを自動化することができました。多関節ロボットは、コンベアシステム上を移動するガラスやプラスチックの部材を、高精度な位置決定によって締付けます。最終顧客である家電メーカーは、システムの短いサイクルタイムと高い生産性に意気込んでいます。さらに、自動化により、現場の組立技術者の作業も楽になります。

この自動化ソリューションの詳細な内容は、こちらでご覧いただけます。

多関節ロボットによる自動組立により、中堅企業は時間を節約し、従業員の負担を軽減することができます。

正確かつ高速の溶接 - 信頼性の高い一貫した高品質

KUKAの自動化ソリューションにより、STELA Laxhuber GmbH は今や最高品質で10倍速く、溶接を行っています。これは同社にとって、これまで1日かかっていたファンの溶接が、わずか50分でできるようになったことを意味します。生産要件に完璧に適合したセルで、溶接ロボットが一貫して高い精度で工程を引き継ぎます。熟練工が不足しているにもかかわらず、同社は多数の受注を処理することができ、サポートも充実していると感じています。

溶接ロボットがどのように作業をこなしているのか、ここでご紹介します。

デジタルトランスフォーメーションで競争力を高める:溶接ロボットは、最短時間で完璧な溶接継目を作り出します。

自動品質管理 - エラー率を最小限に抑え、より効率的に

当社のLBR iisy cobotは、FMO Surface GmbH社の品質管理をサポートしています。ここでは、安全性が重要な課題となっています。プラスチック表面の仕上げを得意とする同社は、カメラと連動した共同作業ロボットのサポートを頼りにしています。このようにして、バスコネクタ上のDataMatrixコードの品質が迅速かつ確実にチェックされています。コボットと従業員とのやりとりは、安全柵がなくても全く問題なく、会社の時間を大幅に節約することができます。コボットはプログラミングの初心者でも簡単に操作できます。数分後にはすぐに始められ、他のタスクへの切り替えも簡単です。

ここでは、コボットがFMOにとって正しい選択であった理由を紹介します。

低コストな自動化:コボットはインダストリー4.0の理想的な導入です。生産のデジタル化は、中小企業に新たな成長の余地をもたらします。

自動化された研削と研磨 - 完璧な表面仕上げを迅速かつ安全に実現

のLiow-Shye社では、複数の産業用ロボットがAtlantic Chefの包丁の刃を研削・研磨しています。研削・研磨作業を行うために、ロボットアームが鋼鉄の刃を把持し、研削盤に当てます。もう1台のロボットは、研削専用です。ロボットシステムとソフトウェアにより、あらゆる種類のナイフの機械加工を、安定した製品品質を維持しながら行うことができます。その結果、160人の従業員を抱える同社は、エラー率や材料消費量を大幅に削減することに成功しました。産業用ロボットは、省スペースで、リアルタイムにメンテナンスができ、高い再現性を可能にします。

Atlantic Chefの包丁がどのように研磨されているかは、こちらをご覧ください。

研削・研磨ロボットは、高品質・高精度を実現します。オートメーションの導入により、業界の技術的なリーダー的存在となっています。

高速かつ高精度なパレタイジング – 肉体的に負担の大きい作業を軽減するために

Fiedler社の私設醸造所では、パレタイジングロボットがパレットからコンベヤシステムに入荷される空容器を積み込んでいます。5軸ロボットは、充填工場からの入荷飲料の箱を、ローラーコンベアから直接パレットに載せます。グリッパを使用して、最大4つのビール箱を同時に持ち上げることができ、従業員の負担を大幅に軽減します。限られた空間容量でも問題ありません。パレタイジングロボットのおかげで、従業員は身体への負担が少なく、よりやりがいのあるタスクに挑戦できるようになりました。これにより、プレミアムビールの高い品質を長期的に守ることができるのです。

この小さな会社がパレタイジングロボットを導入することになった経緯はこちらをご覧ください。

醸造所でのタスクは、産業用ロボットの物理的な統合だけではありませんでした。ロボットシステムは、実行中のプロセスにデジタルでも統合されています。

高い効率と低コストを両立させるために、完全自動化されたマシンテンディング

限られた生産面積を最大限に活用し、より高いバッチサイズと圧倒的な効率性を実現:Hermann Hauff GmbH & Co. KGは、食器洗い機用上部カゴローラーの製造を、鋳造から組み立てまで完全に自動化しました。このシステムの一部は、射出成形機への積み下ろしを行うローディングロボットで、最高の再現性と継続的な高精度を実現しています。その中堅企業の試算によると、その支援により同社は4〜5台の射出成形機を節約することができるそうです。さらに、Hauff社では、肉体的にきつい作業を楽々とこなすパレタイジングロボットにも頼っています。

この自動化ソリューションの詳細は、こちらをご覧ください。

ローディングロボットの統合により、会社の時間を大幅に節約することができます。システムパートナーは、スマートプランニングソフトウェアの形でプログラミングをサポートします。

プロセスを自動化したいですか。

当社専門家までお問い合わせください。プランニングから実装、その後の運用まで、地域や業界に合わせたアドバイスをご提供いたします。

ターンキー・ロボティクス・ソリューションの実現に向けた協業

自社の生産を自動化するために、プログラミングを自分で学んだり、ロボット工学の専門家になる必要はありません。KUKAは、実践で培われたノウハウと対応するテクノロジーパッケージにより、お客様の自動化の導入を容易にします。様々なアプリケーションパッケージとソフトウェアおよびサービスの幅広いポートフォリオにより、KUKAはあらゆる中小企業に簡単かつ費用対効果の高いソリューションを提供します。インテグレーター、ソフトウェアパートナー、およびロボット専門家など、KUKAシステムパートナーのグローバルネットワークは、現場で直接お客様をサポートします。システムパートナーは、お客様の業界に精通しており、お客様に合わせた自動化をサポートし、試運転からその後までお手伝いします。

中小企業にとって、KUKAによる自動化の利点は何でしょうか。

  • 柔軟さと使いやすさ

    • ドラッグアンドドロップによるプログラミング
    • わかりやすいマニュアルロボットガイダンス
    • クイックスタートアップ
    • 新しいタスクのためのロボットの柔軟な変換とプログラミング
  • 最適な費用便益比

    • 少量のバッチサイズでも自動化で採算が合う
    • 高い技術的可用性により、最大限の活用が可能
    • ロボットの耐用年数に応じた低運用コスト (TCO)
    • 早い納期
  • 総合的なサポート

    • 24時間年中無休のグローバルカスタマーサービス
    • 仮想シミュレーションとフィジビリティスタディ
    • お客様の地域での認定システムパートナーによるサポート
    • 従業員向けのオンサイトまたはセルフペースのデジタルトレーニング
  • 効果的で安心な協力体制

    • スキル不足の解消
    • 従業員を単調な繰り返し作業から解放
    • ロボットとの協働のための安全コンセプト
    • 労働者の人間工学的条件を改善

電子ペーパー:中小企業向けロボット工学

自動化がどのように会社を前進させるのか、このようなプロジェクトの費用、従業員に必要なトレーニング量について、疑問がある場合は、ぜひご自身の目でご確認ください。当社のペイバック計算と6つの実践例は、ロボットによる自動化生産が思ったよりも、中小企業にとっても、簡単で低コストであることを示しています。

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

ロボット工学のトレンドと中小企業のお客様の成功事例を今すぐ詳しく知る

電子ペーパーをダウンロード

ロボットセルはどのようなものですか。アイデアから現実へ:

ロボットセルとはどのようなものなのか、スタートアップをスムーズに進めるためには、どのような作業手順やハードウェア、ソフトウェアが必要なのかを知りたい場合は、ぜひご自身でご覧ください。マシンテンディングの当社のセル例をクリックすると、自動化プロセスの詳細がわかります。

  • 総合的なソリューション:ワークピースの安全な把持

    ロボットは、お客様のチームや機械に適合するものでなければなりません。そのため、当社はお客様のタスクが必要とするすべてのコンポーネントをプランニングしています。例えば、

    • パレット
    • クランピング治具
    • コンベアシステム
    • ビンピッキングパッケージ
  • 人と機械の安全性:最適な計画、テスト、認証を受けたセル

    ロボットセルは、オーダーメイドのスーツのようにフィットしなければなりません。必要最小限のスペースで、最大限の安全性を追求。KUKAが提供するもの:

    • 安全なセル構成のためのソフトウェアおよびハードウェアツール
    • セルプランニングとモニタリングのための安全コンセプト
    • 人とロボットの密接な協働を可能にする、安全な操作停止などの機能
    • システムパートナーによる、現行の安全規格に準拠したセル認証

  • 当社のエンジニアリングとプログラミングのソリューション

    当社のエンジニアとIT専門家は、中小企業がオーダーメイドで費用対効果の高いコンポーネントとテクノロジーを自由に使えるようにします。その他の提供:

    • KUKA TechCentersでのテストセットアップと試作品製作
    • すべてのプロジェクトの計画、実現、最適化のためのサービス
    • 使いやすく直感的なプログラミングと操作のためのさまざまなツール
    • KUKA.Simによる3Dシミュレーションで、システムの動作を確認し、スタートアップ前にプロセスを最適化
  • 様々なグリッパやその他アイテム

    溶接、切断、接着、研磨、はんだ付け、梱包、およびパレタイズなどをロボットが行うことができます。KUKAのシステムパートナーは、お客様の自動化に適したアクセサリを見つけ、産業用ロボットやコボットを多機能ツールに変身させます。

    • グリッパ
    • 溶接システム
    • 切削工具
    • 粘着ノズル
  • 産業用ロボット:あらゆるタスクに最適な1台

    KUKAの産業用ロボット

    KUKAは、あらゆる操作上の課題に対応する幅広い産業用ロボットを提供しています。利点:

    • 最大1,300 kgのペイロードカテゴリーと最大3,900 mmまでのリーチ
    • 人間と直接な協力のためのコボット
    • クリーンルーム、ドライルーム、およびその他特殊ロボット
    • 最高のパフォーマンスを発揮するコンパクトデザイン
    • 低エネルギー消費量で高いパフォーマンス
    • 既存の生産環境への簡単な統合
  • コンパクトで高品質、エネルギー消費量の低い、新世代ロボットコントローラー

    KR C5コントローラーはどれもパワフルでコンパクトです。KR C5コントローラーのその他の利点:

    • 統合や設置が容易
    • 自由な設置位置
    • 高いエネルギー効率
    • 豊富な制御オプション
    • 拡張オプション
  • KUKA smartPAD:タッチディスプレイを備えた人間工学に基づいたティーチペンダント

    KUKA smartPADは、普遍的に適用可能で、簡単にアクセスできるティーチペンダントとして印象的です。さらなる利点:

    • 人間工学に基づいた6Dマウスを使用した、わかりやすいロボットガイダンス
    • 過酷な産業環境に耐える堅牢性
    • 快適な操作性を実現する人間工学に基づいたデザイン
    • 修理の際のデータ移行が簡単
  • お近くのシステムパートナー

    KUKAのシステムパートナーは、ロボット工学とプログラミングの専門知識を持ち、お客様の業界を熟知しています。以下のサービスを提供:

    • 技術的なフィジビリティの検証
    • ロボット、グリッパ、コントローラー、ソフトウェアを含むターンキーシステム
    • 人材育成
    • スタートアップ支援
    • サービス

     

    ご質問やお困りのことがあれば、KUKAサービスが24時間年中無休で対応いたします。