KUKA Sunrise Cabinet

より高性能、安全、フレキシブル、インテリジェント:KUKA Sunrise Cabinetは未来のコントローラです。

KUKA Sunrise Cabinetコントローラは小さな構造の中に、高性能で信頼できるKUKAの技術を備えています。そのフレキシブルな構造とその結果としての拡張性によって、マルチタレントになっています。ソフトウェアベースのソリューションを導入し、ハードウェアコンポーネント、ケーブルおよびコネクターの点数を大幅に減らしました。高品質で頑丈なコントローラはローメンテナンスの構造です。

KUKA Sunrise Cabinetのメリットの概要

汎用的に使用可能

このコントローラはすべてのバリエーションの軽量構造ロボットに使用でき、最小の空間においても最高のフレキシビリティ、スケーラビリティ、パフォーマンスおよび開放性を実現します。フレキシビリティはコントローラのサイズにも当てはまります。それは19インチラックに取り付けることも、単独機器として設置することもできるからです。

ユーザーフレンドリー

操作および診断のための簡単なユーザーガイドはタッチ式のKUKA SmartPADで可能です。

オールラウンダー

セーフティ、ロボット、ロジックおよびプロセスコントロールが統合されたセンサー処理で実現:全設備のためにすべてがたった一つのコントローラにまとめられています。 

KUKA Sunrise Cabinetコントローラ:最新技術を搭載

KUKA Sunrise Cabinetのデータと仕様

 
プロセッサークアッドコア
ハードディスクHDD、SDDはオプション
インターフェースUSB、イーサネット、DVI-I
保護等級IP 20

寸法

500 x 483 x 190ミリメートル(幅 x 高さ x 奥行)
重量23キログラム
定格供給電圧AC 110 V~230 V
定格電圧の許容範囲+/- 10%
電源周波数50 Hz ± 1 Hzまたは60 Hz ± 1 Hz
電源側ヒューズ2 x 16 A、スローブロー
周辺温度(運転時) +5 °C~+45 °C
Cookie設定 了解してKUKAを発見する

オンラインでも最善のサービスを提供するために、このウェブサイトはCookieを利用しています(詳細)。引き続きこのウェブサイトをご利用なさる場合、当社は技術的に必要なCookieだけを使用します。「了解してKUKAを発見する」をクリックした場合、さらにマーケティングCookieの使用に同意したものとします。「Cookie設定」をクリックすることで、当社の利用するCookieをお客様が選択できます。

Cookie設定