自分の現在地を選択してください:

KUKA.Sim

KUKAロボットの効率的なオフラインプログラミング用のスマートシミュレーションソフトウェア:KUKA.Simなら生産環境外でのプラントとロボットの使用を簡単にかつ迅速に最適化します。


生産性、安定性、競争力の向上

未来志向のソフトウェアKUKA.Simは、プラントが運転を開始する前に、ロボットアプリケーションにバーチャルな生命を吹き込みます。オフラインでプログラムされたロボットの動きは、リアルタイムで描写され、サイクルタイムの観点から解析・最適化されます。実現可能性検証と衝突認識などの機能があるため、ロボットプログラムと作業セルレイアウトが実現可能であることを確認できます。これによりデジタルシミュレーションは、製造工程の最大限のプランニングの安全性を最小のコストと労力で提供します。同時に、生産停止時間が可能な限り短縮されます。

KUKA.Simならプログラミングの専門的な知識がなくてもプラントシミュレーションがわずか数分で

シミュレーションソフトウェアKUKA.Simは、プログラミングの簡略化と生産の最適化を実現

オフラインプログラミングからバーチャルな運転開始に至るまで

KUKA.Simは デジタルな双子を作り出し、これによって後の生産工程と同一のイメージを作り出します。3Dシミュレーションは、工程の設計、素材の流れとネックの視覚化、PLCコードに至るまでのプランニング全体をカバーします。データが100パーセント一貫しているため、バーチャルな制御とリアルな制御が全く同一のデータで作動します。このようにしてKUKA.Simは、バーチャルな運転開始の基礎を作り出し、新しい生産ラインをあらかじめ試して最適化を可能にします。 

KUKA.Simでの生産工程のシミュレーションの説得力のあるメリット


  • 時間の節約

    プラントとロボットのコンセプトを、プラントを実際に組み立てることなく、素早く簡単に個別に計画することができます。

  • 売上増加

    KUKA.Simは御社の販売部門をサポートします。専門的なソリューションを最終顧客に提示することによって、御社の販売実績を高めます。

  • 計画信頼性

    計画の信頼性と競争力を高めるために、非常に正確なサイクルタイムで設備のコンセプトを事前に設計することができます。

  • 検証可能性

    実現可能性検証と衝突認識のおかげで、ロボットプログラムとセルレイアウトが実現可能であることを確認できます。

モジュール式ソフトウェアアーキテクチャによる最大の柔軟性

KUKA.Sim は、モジュール式アーキテクチャ-を採用しているため、効率的で、柔軟で、耐用期間の長いユニットシステムを実現しています。基本パッケージは、高性能な個々のコンポーネントライブラリーのモデル化バーチャルな運転開始 および溶接作業のシミュレーションの3つのアドオンで拡張可能です。それはすなわち、お客様がお支払いするのは、お客様が実際に必要としている拡張機能に限られます。将来的には、ご利用者のニーズの変化に応じて、アドオンを加えるだけで済みます。モジュールシステムは、柔軟性と耐用期間の長さが魅力です。 

KUKA.Simビデオチュートリアル

初心者から上級者まで、あらゆるレベルのプログラマーを対象に、ステップ・バイ・ステップで解説。

Image Work.Visual

KUKA.Simは、時間の節約、売上増、目まぐるしく変わる市場での競争力改善に欠かせないインテリジェントなシミュレーションソフトウェアです。

Quirin Goerz、KUKAチーフ・インフォメーション・オフィサー

KUKA.Simで速く、簡単に、効率的に

直感的なユーザーインターフェースと多数の機能やモジュールにより、KUKA.Simはオフラインプログラミングにおける最大の効率性を実現する最適なソリューションを提供します。簡単で高性能のKRLエディタ(KUKAロボット言語)は専門家用と初心者用の2つのビューを提供します。このため、ビジュアルなプログラムツリーがKRLの知識がなくてもプログラミングが可能です。プロジェクトの初期段階で既に、お客様の生産プラントに最適なレイアウトを作成できます。スマートコンポーネントを広範囲なライブラリから選び、ドラッグ・アンド・ドロップで希望の場所に配置するだけです。複数の選択肢を検討し、コンセプトを最小限の手間で検証できます。動作実行がリアルタイムで行なわれるため、サイクルタイムの正確な計算が可能です。最終的には、モバイル仕様からデスクトップ仕様まで、2Dから3Dまでのほとんどの種類の装置に対して様々なフォーマットでシミュレーションが提供できます。 

ロボットシミュレーションをモバイル装置で体験してみてください

KUKA.Simによって、バーチャルリアリティの世界に入り込めます。VRハードウェア(納入範囲には含まれていません)を使用して、アナログコンセプトをバーチャルに提示することが可能です。

移動中でもシミュレーション結果を Mobile Viewer App でタブレットやスマートフォンに表示できます。Google PlayまたはApp Storeでアプリをダウンロードしてください。
Mobile ViewerアプリにアクセスするQRコード




ロボットシミュレーションをモバイル装置で体験してみてください

KUKA.Simによって、バーチャルリアリティの世界に入り込めます。VRハードウェア(納入範囲には含まれていません)を使用して、アナログコンセプトをバーチャルに提示することが可能です。

移動中でもシミュレーション結果を Mobile Viewer App でタブレットやスマートフォンに表示できます。Google PlayまたはApp Storeでアプリをダウンロードしてください。
Mobile ViewerアプリにアクセスするQRコード