自分の現在地を選択してください:

KUKAロボットのエネルギーサプライシステム

優秀なロボットの最高の接続。


KUKAのエネルギーサプライシステムには30年以上のロボット工学の経験が詰まっています。KUKAのエネルギーサプライシステムの典型的な特徴は、非常に高い信頼性品質および耐久性です。産業上で使用される場所がどこであろうと、それらは最大限の生産性を約束します。

構造ごとに一つのエネルギーサプライシステム:KUKAは製品ラインをシンプルにします

KUKAロボットの製品ラインは非常に広範です。KUKAエネルギーサプライシステムのメリットも同様です。KUKAのエネルギーサプライシステムは、同じチューブパッケージで一つのロボットファミリーのすべてのモデルに対応できるように設計されています。これにより計画信頼性が増し、個別化コストを節約できます。

  • 2~12キロまでの小型ロボット
  • 5~16キロまでの低可搬重量
  • 30~60キロまでの中可搬重量
  • 90~300キロまでの高可搬重量
  • 重い可搬重量
    • 300~500キロまで
    • 1,000~1,300キロまで
  • 40~1,300キロまでのパレタイザー
  • 特殊構造
すべてのロボットタイプ用に入手可能:KUKAのエネルギーサプライシステム

KUKAエネルギーサプライシステムの特徴

  • 高い耐久性:テスト・検査済みスタンダードおよび頑丈な構造。内部のテスト手順および認証が最高品質を約束します。
  • 親切なサービス:パッケージ交換はわずか10分で可能です。導線およびチューブが交換可能であるため、継続コストが削減されます。
  • 順応性:規定された障害輪郭は、プラントコンセプトへの最善の統合のためのオフラインプログラミングを可能にします。アプリケーションはインターフェースを通してアームに統合できます。
  • 省スペース:KUKAのエネルギーサプライシステムはロボット構造に統合されていて、従来の独立型であり、上からエネルギー供給するソリューションに取って代わるものです。
  • すっきりとしたシルエット:KUKAのエネルギーサプライシステムは部分的にロボット構造の中を通り、一貫してベースフレームからアームまたはハンドまで通っています。
  • 改善されたアクセスしやすさ:回転柱より上では、問題なくKUKAのエネルギーサプライシステムに外からアクセスできます。
  • 完全な動作自由度:KUKAのエネルギーサプライシステムは、特別なロボットのタスクや負荷に合わせて完璧に設計されています。
  • 高いフレキシビリティ:0.8メートル以上という平均を上回るチューブパッケージの長さ調整部により、ロボットの非常に複雑な動きが可能になります。
  • 産業対応:フルメタルボディおよび高品質、ファイバー強化、あるいは滑らかさを重視したプラスチックからの要求に合わせた材料選択によって、汎用性があります。K Boxは簡単に素早く開けられます。