Escolha a sua localização:

País

Máquinas de solda Magnetarc

As máquinas de solda Magnetarc da KUKA são usadas por inúmeros fabricantes automotivos e fornecedores da indústria metalúrgica. Elas se destacam pela sua precisão de posicionamento absolutamente exata durante o processo de solda e a resistência contínua a altas cargas dos componentes.


Líder mundial de mercado com expertise de muitos anos na solda Magnetarc

Com mais de 200 máquinas de solda Magnetarc instaladas em mais de 19 países, a KUKA é líder mundial de mercado e, desde 1972, oferece máquinas de solda Magnetarc. Desde então o processo foi aprimorado continuamente. A mais recente geração das máquinas de solda oferece qualidade de processo ainda maior e maior produção. O controle é assegurado pelo sistema otimizado de monitoramento de processo e de documentação PCD da KUKA. Uma maior produtividade é assegurada através de aprimoramentos construtivos, bem como intervalos de manutenção e de serviço até então não atingidos.

Da soldagem à fabricação por contrato: Portfólio completo

Uma ampla gama de combinações de materiais é possível com a soldagem Margnetarc. Isso inclui a união de ferro fundido de grafite esferoidal ao aço com baixo consumo de energia.

Vantagens das máquinas de solda Magnetarc da KUKA

  • Liderança através da experiência: a KUKA não é apenas o fabricante das máquinas, porém, como fabricante contratado, também usuário prático da tecnologia Magnetarc. Com isso os conhecimentos importantes são incorporados diretamente no desenvolvimento de novas máquinas e processos.
  • Máxima redução de custos: os modernos processos de solda Magnetarc permitem usar material caro somente nos pontos relevantes para o componente.
  • Máxima qualidade de solda: opte por processos de produção nos quais cada componente é validado.
  • Flexibilidade máxima: independente de ser uma máquina de cabeçote simples, duplo ou vertical. Nós oferecemos a solução ideal para cada componente.
  • Otimização de componentes: a indústria da mobilidade exige soluções para a redução de peso. A solda cria a possibilidade para tudo o que é moderno e que se move.
  • Máxima ergonomia: o uso da operação intuitiva com touchscreen e o espaço de trabalho ergonômico tornam o trabalho mais rápido e mais eficiente.
  • Combinações diversificadas de material: através da máquinas de solda Magnetarc torna-se possível também a junção de combinações de materiais mais exigentes.

Máquinas sob medida para as suas necessidades 

A KUKA lhe oferece soluções específicas de cliente, seguras de processo e de sucesso econômico com um espectro de força de recalque de cinco até 600 quilonewtons. As máquinas de solda Magnetarc estão disponíveis nas versões de cabeçote simples ou duplo. O programa inclui também aplicações especiais em versão vertical.

Portfolio das máquinas de solda Magnetarc da KUKA

Máquinas de solda Magnetarc da KUKA: preparadas para a Industrie 4.0

Todos os dados de processo das nossas máquinas de solda Magnetarc são monitorados numérica e graficamente pela nova unidade de comando monitoramento de processo KUKA PCD (Process Control and Documentation) e arquivados eletronicamente. Assim eles estão disponíveis para outras possibilidades de análise, por exemplo, em sistemas Cloud. A capacidade de integração em rede da unidade de comando representa um outro passo importante rumo à Industrie 4.0 e produtividade ainda maior.

Como fabricante de sistemas flexíveis para a fabricação automática, a KUKA possui experiência e competência para desenvolver e realizar soluções completas com segurança de processo e sucesso econômico.