Alegeți locația:

Štát

Construcția de caroserii: caroseria perfectă

KUKA oferă soluții pentru constructia de caroserii auto în orice variantă imaginabilă. De la cea mai mică clapetă până la construcția brută completă, de la producția complet automată până la cea semi-automată. 


Producție de caroserii auto în mod economic și de înaltă calitate? Nimeni nu ne poate păcăli în această privință. Încă din anii `50 suntem partener de contact al multor mărci mari și producători medii și mici din sectorul automobilelor. Încă de atunci clienții se bazau pe know-how-ul nostru pentru a suda caroserii complete. Cu instalația noastră în patru puncte ca predecesor al aplicațiilor cu robot, stabilim noi standarde.

De atunci, am perfecționat în permanență arta construcției de caroserii. În prezent, clienții din lumea întreagă se bazează pe pachetele noastre de tehnologii flexibile, care se pot adapta optim în funcție de sarcini: pentru sisteme de producție automatizate și scalabile până la celule de producție configurate individual.

Eficiență energetică în construcția de caroserii

KUKA lucrează cu parteneri din industrie la soluții cu care să se poată economisi energie în mod sistematic în procesul de producție – prin care consumul de energie să fie redus la minimum în timpii de nefuncționare.

Astăzi, îmbunătățirile la nivelul roboților duc la o producție eficientă din punct de vedere al resurselor privind construcția de caroserie clasică. De exemplu, greutatea proprie mică, planificarea optimizată a căilor și motoarele eficiente din punct de vedere al energiei asigură faptul că sistemul poate fi operat în mod optimizat pe toată durata sa de serviciu. Per total, acest lucru înseamnă mai puțină energie consumată și astfel mai puține emisii de CO2.

În plus, instrumentele noastre de simulare fac posibilă reconstruirea virtuală a consumului instalațiilor de producție. Astfel, putem oferi clienților noștri concepte alternative durabile.

Tehnologii de îmbinare KUKA utilizate

În dispozitivele de geometrie, piesele individuale presate sunt îmbinate prin diverse tehnologii:

Construcția de caroserii: Sub-structură

Sub-structura formează structura de bază pentru toate piesele de montare, precum motor sau tren de rulare. KUKA oferă soluții de îmbinare speciale pentru toate grupele principale și secundare: podea față, podea mijloc, podea spate, partea inferioară a podelei complete.

Tehnologii: predominant sudare în puncte, precum și lipire.

Construcția de caroserii: Părţi componente

La asamblarea caroseriei se ajunge la adevărata tehnologie de îmbinare. KUKA cunoaște procesul și avantajele tehnologiilor individuale mai bine decât oricine. Astfel iau naștere ansambluri de cea mai înaltă calitate.

Tehnologii: predominant sudare în puncte, lipire și lipire cu laser

Construcția de caroserii: Piese de utilare

Ușile, capotele, apărătoarele de noroi sau hayoanele sunt piese de utilare vizibile (de clasă A), care în plus sunt atinse de clientul final. Astfel, acestea sunt elementele cele mai solicitante din punct de vedere al calității. Prin soluțiile corespunzătoare, KUKA asigură o procesare de înaltă calitate.

Tehnologii: predominant sudare în puncte, fălțuire, precum și tehnici de îmbinare cu laser exigente

Elemente de instalații speciale în construcția de caroserii

Ați dori să rămâneți cât mai flexibil? Să lăsați să ruleze multe modele pe o linie? Iar asta la o calitate cât mai înaltă? Noi oferim elemente de instalații potrivite pentru mediul dvs. de producție:

  • KS Framer: în cadrul body-framing are loc îmbinarea plafonului și a pereților laterali la partea inferioară a podelei. Această stație de geometrie este decisivă, întrucât aici se definește forma definitivă a autovehiculului. KUKA KS Framer poate finisa până la șase modele diferite – o caracteristică unică crucială.
  • KS PULSE: cu sistemul de transport flexibil pot fi deplasate piese individuale ale autovehiculului prin stațiile de lucru. Astfel, se pot finisa până la patru caroserii diferite pe o instalație.
  • Tehnologia de fălțuire: în cazul pieselor vizibile, precum uși și piese de utilare, o procesare curată este deosebit de importantă. KUKA are pentru fălțuirea cu role a caroseriilor concepte și aplicații proprii care sunt proiectate pentru flexibilitate deosebită. De aici fac parte sisteme de fălțuire pentru fălțuirea plafoanelor glisante sau fălțuirea pasajului roții.
  • Construcție brută în matrice: cea mai flexibilă soluție din construcția de caroserii, în cadrul căreia procesul de îmbinare este separat de furnizarea componentelor. Cu acest sistem complet, se poate finisa un număr infinit de derivate diferite.
Optimizați-vă producția. Sunați-ne, suntem încântați să vă consiliem.