Vyberte si svoje miesto:

Štát

Jednoosová, modulárna jednotka pohonu KP1-MD

Jednoosová, modulárna jednotka pohonu KP1-MD umožňuje jednoduchú a flexibilnú realizáciu špecifických riešení zákazníka. Je dostupná so zaťaženiami 250, 500, 750, 1 000 a 2 000 kilogramov.


Výhody modulárnej jednotky pohonu KP1-MD:

  • Jednoduché projektovanie:
    KP1-MD zabezpečuje ešte jednoduchšie projektovanie – s identickou vkladacou výškou a vŕtacou schémou pre všetky KP1-MD až do 1 000 kg.
  • Modulárny dizajn:
    Modulárna konštrukcia nastavovača polohy zabezpečuje maximálnu flexibilitu pri realizácii individuálnych riešení pre zákazníkov.
  • Kompaktná konštrukcia:
    Pre priestorovo úsporné, modulárne jednotky 1-osového nastavovača polohy KP1-MD sa nájde miesto aj v tých najužších nadstavbách.
  • Nekonečne sa otáčajúci:
    Vďaka svojej nekonečne sa otáčajúcej konštrukcii je KP1-MD v každej polohe osi optimálne nastavený a dá sa neobmedzene využívať.
  • Ľubovoľná montážna poloha:
    Využitie KP1-MD k montáži na podlahu, na stenu, pomocou uholníka alebo aj na stropnú montáž bez akéhokoľvek obmedzenia funkčnosti alebo presnosti.
  • Integrovaný dutý hriadeľ:
    Vo vyhotovení KP1-MD HW disponuje jednotka pohonu dutým hriadeľom na prevod médií.
  • Vysoký zvárací výkon:
    Zvárajte až do 500 A pri dobe zapnutia 100 %.

Údaje a varianty jednotky pohonu KP1-MD:


KP1-MD
250
KP1-MD
500
KP1-MD
750
KP1-MD
1000
KP1-MD
2000
KP1-MD
250 HW
KP1-MD
500 HW
KP1-MD
750 HW
Menovité zaťaženie 250 kg 500 kg 750 kg 1 000 kg            2 000 kg            250 kg                  500 kg                  750 kg                 
Presnosť opakovania polohy
<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

<±0,06 mm   

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

Oblasť otáčania s prívodom energie +/–185°  

+/–185°  

+/–185°  

+/–185°  

+/–185°  

+/–185°  

+/–185°  

+/–185°  

Oblasť otáčania bez prívodu energie nekonečne  

nekonečne  

nekonečne  

nekonečne  

nekonečne  

nekonečne  

nekonečne  

nekonečne  

Doba otáčania (180°/360°)


2,2 s/3,5 s
(KR C4 compact:
2,5 s/4,2 s)
2,7 s/4,6 s


2,9 s/4,9 s


2,3 s/4,0 s


3,3 s/5,8 s


1,9 s/3,4 s


2 s/3,5 s


2,1 s/3,6 s


Voliteľné: Menovitý zvárací prúd
(100 % ED), nekonečne sa otáčajúci
500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



Voliteľné: Menovitý zvárací prúd
(60 % ED), nekonečne sa otáčajúci
590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A