在磁弧焊方面以其长年的专业技术经验而成为全球市场领导者
自 1972 年起,KUKA 开始提供磁弧焊机,目前已在超过 19 个国家安装了 200 台以上的磁弧焊机,这也使得 KUKA 成为了磁弧焊领域的全球市场领导者。自此该技术不断地发展完善。最新一代磁弧焊机实现了更高的加工质量和生产率。优化的 KUKA PCD 过程控制和记录系统用于监控。磁弧焊机结构方面的进一步开发以及迄今为止超长的维护和保养周期确保更高的生产率。
KUKA 磁弧焊机受到众多汽车制造商和金属工业供应商的青睐。KUKA 磁弧焊机最大的特色在于焊接过程中的精确定位性和工件持久的高负荷承受力。
KUKA 为您提供定制化、流程可靠、具成本效益的解决方案,顶锻力在 5 至 600 千牛顿之间。提供单头或双头两种结构的磁弧焊机。垂直结构的特殊应用也列入了计划。
我们的磁弧焊机的所有工艺数据都由新的控制系统和 KUKA PCD(过程控制和记录系统)以数字图形化方法进行监控和电子存档。这样可以提供其他分析方法,例如在云系统中分析。控制系统的可联网性使之朝工业 4.0 又迈出了重要一步,同时确保了更高的生产率。
作为自动加工业的柔性系统制造商,KUKA 有经验和能力开发并实现一整套流程可靠、具成本效益的解决方案。