选择您所在的地点:

国家

自动化气体保护焊

气体保护焊是使用范围最广的接合工艺。KUKA 以快速可用的标准产品形式提供一系列自动化组件、功能包、机器人和工作单元。从 MIG 焊接到 MAG 焊接,再到 TIG 焊接,完全涵盖。


用 KUKA 机器人实现焊接自动化:始终领先一步

由于其快速和加工许多金属材料的能力,气体保护焊是工业中最受青睐的焊接工艺之一。作为自动化技术领域的先驱者和开拓者,KUKA 除了传统焊接功能之外,还通过数字化和网络化生产环境中的智能集成能力提供长期的投资安全性,即在工业焊接的整个价值链中获得更大的效益和灵活性

全面的软件包带来完美的焊缝

从工程设计到服务,以及客户专有的“交钥匙”解决方案,实现焊接自动化

我们的客户在全世界范围内享有权威咨询以及对焊接应用付诸实施的全面支持,从咨询到客户服务,无所不包。同时,我们能够为您承接整个焊接过程,从加工验证到原型机制造,再到小批量生产。
  • 工程设计

    我们在规划和实现您的应用、选择合适的焊接技术或焊接过程时为您提供全方位的支持。
    了解更多
  • 工艺程序包

    KUKA 作为领先的机器人制造商提供预先配置的、直观而快速可用的全套工艺程序包,包括机器人、控制器和软件。

    了解更多
  • 符合全球标准的 TechCenter(技术中心)遍布世界各地

    在欧洲、美洲和亚洲的各个生产基地,KUKA TechCenter(技术中心)均可作为测试实验室供客户使用。
  • 全球服务

    KUKA 服务涵盖保养和维护、备件供货以及工艺和设备培训等方方面面。 

    了解更多

了解气体保护焊的不同工艺方法 

气体保护焊是一种在电极和工件之间点燃电弧的弧焊工艺,该电弧会熔化工件并在必要时熔化填充料。在此,分为多个工艺方法。其中,MIG/MAG 焊接TIG 焊接是最常用的工艺方法。它们在不同气体的使用和材料选择上有所不同。它们以最大的焊缝质量和较高的焊接速度而广受欢迎。

KUKA 拥有专业的技术知识、多年的经验和丰富的产品组合,可为焊接自动化提供一站式服务

高品质的自动化技术:KUKA 允许客户参与到焊接试验中,以便共同开发出最佳的应用。

焊接机器人、定位设备和焊接单元:
模块化、标准化组件可实现理想组合

KUKA 为所有的焊接自动化要求提供理想的解决方案,从使用高轨迹精度的单个机器人到预配置的焊接单元,再到全自动的焊接设备。广泛的工件定位设备、焊接技术软件以及线性滑轨完善了产品组合,可在贵公司实现完美协调的整体方案和优化生产。

与著名的焊接设备制造商合作

我们有 Binzel、ESAB、EWM、Fronius、Kemppi、Lincoln、Lorch、Megmeet、Migatronic、Miller 或 SKS 等实力雄厚的合作伙伴,他们给 KUKA 机器人配上合适的焊接设备,使焊接质量达到理想水平。

焊接设备可以简单、快速地通过 EtherCAT 等现场总线接口与机器人控制器相连。因此,操作员随时都可以使用所有功能。

使用焊接定位设备可以极大地简化对要求严苛的工件和不同材料组合的气体保护焊接。

需要个性化的解决方案吗?

凭借我们在焊接领域的专业能力与经验,我们乐于为您提供咨询并与您一起为您的个性化焊接要求找到完美的解决方案。

白皮书:焊接铝材?没问题!

铝和铝合金完美结合了轻质性和坚固性,在电动汽车领域发挥着重要的作用。在焊接和接合过程中,铝对于使用的工艺方法要求很高。凭借全面的加工专有技术和适合的产品,我们帮助您完成向电动汽车的工艺转型。以蓄电池箱为例,清楚地说明了机器人如何将铝制部件的生产提升到高质量水平。 

了解一下在电动汽车领域铝材焊接的关键。

下载白皮书

查找您附近的集成商