Scegli la tua località:

Paese

Saldatura ad arco

Saldatura ad arco

La saldatura ad arco continuo è un procedimento di saldatura dei metalli tramite un arco elettrico tra la torcia ed il pezzo protetto da gas. La saldatura ad arco comprende, tra l’altro, la saldatura ad arco con metallo sotto protezione di gas (GMAW) con i procedimenti MIG/MAG. È possibile saldare non solo lamiere sottili a partire da 0,7 millimetri, ma anche piastre con uno spessore fino a 100 millimetri grazie all'impiego di saldatrici con ampio range di corrente elettrica.


Saldatura ad arco: la tecnologia

Per la saldatura ad arco (in inglese "arc welding") occorrono un arco elettrico, un filo d’acciaio e un gas di protezione. L’arco elettrico costituisce la fonte di calore. Il filo di saldatura, che funziona da elettrodo, viene alimentato automaticamente, e fonde insieme al pezzo. Per saldare si utilizzano inoltre determinati gas per proteggere il metallo fuso dall’ossidazione, e vari modelli di generatori in funzione del materiale da saldare.

  • Nel procedimento con metallo sotto protezione di gas attivo (MAG) si utilizzano gas di protezione attivi, per esempio CO2 o miscele di gas con CO2 oppure O2.
  • Nella saldatura con metallo sotto protezione di gas inerte (MIG) si utilizzano gas di protezione inerti quali argon, elio o le loro miscele.
Schutzgasschweißen
Saldatura ad arco continuo dei metalli, avviene con l'uso di robot e generatori dedicati

Saldatura ad arco: i vantaggi

Attraverso la saldatura ad arco con robot approfittate soprattutto di questi vantaggi:

  • Semplicità di automazione. Con qualsiasi saldatrice e qualsiasi materiale.
  • Affidabilità del processo ottimale garantita da un perfetto interfacciamento dei robot ai generatori di saldatura ad arco.
  • Elevata flessibilità del sistema per adeguarsi anche a piccoli loti di produzione così garantendo una soluzione economica.

Questo sito web utilizza i cookie (per saperne di più) per offrivi l’assistenza migliore anche online. Se si continua a navigare sul nostro sito web, utilizziamo solo i cookie necessari dal punto di vista tecnico. Cliccando su ""OK e scopri KUKA"", si accetta anche l'utilizzo di cookie di marketing. Con un clic su ""Impostazioni cookie"" è possibile selezionare quali cookie utilizziamo.

Impostazioni cookie