选择您所在的地点:

国家

KUKA 线性滑轨

通过 KUKA 线性滑轨,您给工业机器人又添加了一个轴,从而明显增大了工业机器人的工作空间。控制 KUKA 线性滑轨的控制系统与控制机器人的相同。因此,它们可以无缝整合到工作流程中——无需额外设备。

在一个 KUKA 线性滑轨上,您可以使用多达四个机器人。KUKA 线性滑轨具有不同的规格和负载能力等级,与您使用的工业机器人系列兼容。


我们使用 Cookie

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置