KUKA.Sim

用于高效离线编程的智能模拟软件:使用 KUKA.Sim 可轻松快速优化设备和机器人生产 – 以确保更大灵活性、提高生产力以及竞争力。

快速、简单、高效:KUKA.Sim 能在规划机器人应用时提供关键优势

KUKA.Sim 具备直观操作方式以及多种功能和模块,是离线编程时确保最大效率的最佳解决方案。

  • 节省时间

    使用 KUKA.Sim 可通过虚拟方式快速、轻松地根据客户需求进行设备和机器人方案的规划。

  • 提高营业额

    KUKA.Sim 能协助您进行销售,让您以专业的方式将您的解决方案呈现给最终客户,进而提升销售达标率。

  • 规划可靠性

    以精准的节拍时间事先规划设备方案,提升规划安全性和竞争力。

  • 可检测性

    您可以通过可达性检查和碰撞识别来确保您的机器人程序和工作单元布局图可以实现。

使用机器人执行拣放作业:使用 KUKA.Sim 软件模拟 

KUKA.Sim 确保高效率的生产流程,非常适用于拣放作业。

离线编程模拟软件:更大灵活性、提高生产力以及效率

在项目早期阶段,您就可以为您的生产设备创建最好的布局图。您可以用拖拽方式方便地将数据库中的智能组件置于所需位置上。请检查替代方案并对成本最低的方案进行验证。

KUKA.Sim:模拟自动化码垛应用

在模拟图上码垛具有物理特性的纸箱。

虚拟现实和 Mobile Viewer 应用程序

KUKA.Sim 可让您置身于虚拟现实中。您可通过 VR 硬件(不包含在供货范围内)以虚拟方式呈现您的设备方案 – 成为每个展会上的产品演示亮点。

Mobile Viewer 应用程序

您的模拟成果也可以快速方便地通过新款 Mobile Viewer 应用程序显示在平板电脑或智能手机上。

Google PlayApp Store 下载该应用程序。
Mobile Viewer 应用程序二维码

最新版本 KUKA.Sim Pro 3.1 的功能范围

  • 64 位应用程序,具有最高的 CAD 性能
  • 内置 CAD 导入(CATIA V5、V6、JT、STEP、Real-DWG 等)
  • 全面的在线数据库,包含当前可用的机器人机型等
  • 可配置的碰撞检查和距离控制
  • 2D 图纸(Real-DWG)导出功能
  • HD-AVI 视频和 3D-PDF 导出功能
  • 支持 3D 鼠标(例如:3Dconnexion)
  • 用于 Beckhoff TwinCAT、CodeSys、Siemens PLCSIM Advanced(Tia Portal)PLC 连接的 OPC-UA 接口
  • 用于自行创建组件的建模页面
  • 支持 Mobile Viewer 应用程序
  • 支持虚拟现实(需要附加的 VR 硬件)
  • 确定节拍时间(无 KUKA.OfficeLite 亦可)
  • 支持 NVIDIA PhysX
  • KUKA.OfficeLite 包含在供货范围内

KUKA.Sim Pro 3.1 的最低要求

  • 支持的操作系统:WIN 10(64 位)
  • 显卡,1 GB RAM(建议 2 GB RAM 的 NVIDIA 显卡),分辨率至少 1024 x 768 像素(建议 1920 x 1080 像素)
  • VMware-Workstation 14 或更高版本(仅在使用 KUKA.OfficeLite 时)
  • 双核 CPU,8 GB RAM(建议 Intel i7,16 GB RAM)
  • DirectX 9.0 支持

14 天免费试用版

请于此处下载 KUKA.Sim Pro 3.1 免费试用版。*

现在就免费测试
* 无 KUKA.OfficeLite(试用版不提供)
同意

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.