选择您所在的地点:

国家

Robotic Republic: 来自 KUKA 生态系统

Robotic Republic 代表了面向所有人的简单机器人技术,这些技术整合在 KUKA 生态系统中。


Robotic Republic - 可灵活、轻松地为所有人实现自动化

Robotic Republic是一个跨厂商的生态系统,在一个开放平台上提供高性能机器人应用的所有组件。KUKA 生态系统的特点是硬件和软件组件的供货范围会不断快速增长。这使您能够整合个人自动化包,使其安全、兼容并且快速地准备就绪

Robotic Republic 是面向未来的工业自动化的解决方案。

基于机器人的自动化领域的新前景

基于 Robotic Republic,KUKA 与第三方供应商联手,共同使所有用户能够轻松、独立地实现生产自动化。KUKA 生态系统不断提供新的应用程序、扩展功能和数字服务,简化了操作和使用。
  • 面对所有人开放。

    Robotic Republic 是一个开放的、不断增长的生态系统,每个人都可以积极参与其中,包括用户和技术合作伙伴。
  • 快速准备就绪。 

    所有组件相互兼容,可以快速轻松地准备就绪。
  • 易于调试。

    Robotic Republic 中的视频教程和说明,可以在从配置到完成机器人应用程序的整个过程为您提供支持。
  • 直观便捷的帮助。

    在 iiQKA 用户论坛,您可以与其他 iiQKA 用户交流意见和问题。

即刻在线整合您的机器人应用吧!

购买机器人和软件包,使用兼容的机器人扩展选项(如匹配的安全传感器、视觉系统和夹持器)配置您的个人机器人应用。

兼容性与可靠性

在 Robotic Republic 中,所有组件都是相互兼容的。KUKA 的认证证书也确保了符合安全标准,例如在人机协作和 IT 安全领域。KUKA 生态系统为您提供数量持续增长的硬件和软件产品,这些产品一经交付即可立即投入使用。

Robotic Republic 正在发展成为一个全球化网络,包含经验丰富的自动化专家和机器人领域的新秀、软件和过程开发商及其他合作伙伴。

即刻成为 iiQKA 创造者

使用 Robotic Republic 开辟新的销售渠道。