用于电子行业的 KUKA 机器人技术。
与市场需求完美匹配。
KUKA 与合作伙伴一起开发敏捷的自动化解决方案。由此可打造个性化的成功秘诀,从而在富有吸引力的市场中快速充分地利用机会并实现盈利。
KUKA 为电子行业的整条价值创造链提供机器人和自动化技术 – 从半导体制造到娱乐类电子设备,再到汽车和家用电器中的电子设备,无所不能。
凭借在电子行业中多年的经验和安装了超过 13000 台机器人,KUKA 为电子部件生产提供经济、可靠和灵活的解决方案。
KUKA 与合作伙伴一起开发敏捷的自动化解决方案。由此可打造个性化的成功秘诀,从而在富有吸引力的市场中快速充分地利用机会并实现盈利。
KUKA 为电子行业的整条价值创造链提供机器人和自动化技术 – 从半导体制造到娱乐类电子设备,再到汽车和家用电器中的电子设备,无所不能。
KUKA 机器人的高效自动化保证了巨大的新电子产品需求得以快速满足,并且达到高质量水平。同时,高效的自动化不仅仅拥有精确度、速度和可用性。它是将想象付诸实践的艺术。
KUKA 净室机器人可以完美地集成到对洁净度要求更高的小空间和复杂应用中。
净室机器人采用特殊的粉末涂层和用于避免颗粒排放的特殊密封,具有更其光滑的表面。由于阻隔了空气中的颗粒,因此不会有灰尘或密封碎片从机器人中掉出。
KR AGILUS 系列的机器人适用于电子工业中不同的装配、搬运和加工任务,例如给机器装卸料、给智能手机的外壳抛光或搬运显示屏。特殊款 KR AGILUS CR 符合 ISO 2 对洁净度的严格要求,例如可以用于半导体工业。
专用工艺机器人 KR CYBERTECH nano 专为搬运小型电子产品而量身定制,非常适合诸如机器装卸料等任务。这些机器人以最小的投资和能源成本为每家企业提供具有经济效益的选择。
KR CYBERTECH 系列的机器人非常适合用于为电子产品生产金属外壳。负载能力从 6 至 22 kg 的众多款式可以为 CNC、装卸料、搬运以及抛光和去毛刺等流程提供最佳解决方案。