选择您所在的地点:
国家和地区
选择语言:
0
结果
氧炔切割属于热切割工艺。它主要适用于非合金钢和低合金钢以及铸钢。
Das thermische Trennverfahren eignet sich für metallische Werkstoffe, Kunststoffe, Stahl, Glas und Keramik. Ergebnis sind präzise und glatte Schnitte.
激光混合焊融合了激光焊接以及气体保护焊的优点。该焊接工艺尤其适用于船舶制造、汽车制造和轨道车辆制造领域。
在激光焊接中,激光将材料熔化。这种工艺方法的优点是焊接速度快、输入热量少。
在激光熔覆焊中,通过熔化并同时涂覆几乎任意一种材料产生表面熔覆层。
点焊是一种电阻焊。该项焊接工艺主要应用于汽车制造业。通过 Delta Spot 工艺,即使是不可焊接的铝等原材料,我们也同样能够实现连接。
智能灵活的解决方案:从焊接机器人到焊接单元再到合适的软件选项,一应俱全。
从码垛机器人到码垛软件,我们在多领域为高效堆垛和拆垛提供智能码垛解决方案。
磁弧焊是一种带保护气体、电弧在磁力作用下运动的压焊工艺。通过这种工艺技术,您可以焊接壁厚达 10 毫米的空心型材。
KUKA 机器人结合 3D 打印技术– 强力连手创造鲜有其比的全新可能性,利用各种材料来设计和制作精密构件,简易且具经济性。
等离子切割属于熔化工艺。热切割主要适用于从 1 到 100 毫米的中等厚度的板材。
等离子焊可以被看作是钨惰性气体焊的进一步发展。因为优点众多——也包括在经济方面,在自动化加工中得到越来越多的应用。