选择您所在的地点:

国家和地区

运行和维护服务 

无论是性能优化、预防性维护、维修还是备件供货 – 我们的服务专家都能确保您的机器人系统顺利运行。


量身定制的服务:从预防性维护到性能检查

成功的生产取决于自动化的可用性、产量和质量。为了让您的机器和系统能够保持尽可能长的正常运行时间,我们在全球范围内为您提供一系列灵活的服务并根据您的需求单独调整服务措施。

我们的各种服务等级协议涵盖了从定期检查和技术热线、维护到保修延期的一切服务。此外,您还可以从我们的维修和更换概念KUKA 备件查找器以及机器人系统的详细分析性能检查中获益。

每种维护理念的服务理念

很大限度地提高客户的生产力:重点优势

  • 可用性

    • 全天候技术支持
    • 现场和远程服务
    • 响应时间快,备件发货快
    • 获得认证的技术人员和制造商质量
    • 预防性维护管理
  • 维护合同

    • 灵活的维护合同
    • 保证技术服务人员在最短时间内开展技术支持工作
    • 新系统的保修期延长至 5 年
    • 可规划的维护、检查和维修成本
  • 备件和维修

    • 24 小时内供应备件
    • 备件服务:全天候提供服务
    • 全球清关
    • 12 个月保修
    • 客户特定备件建议
    • 通过维修理念节省成本
  • 优异的服务

    • 统一的质量和流程标准
    • 全球 100% 专业知识
    • 高效的服务案例管理
    • 您所在地区可满足您应用需求的 KUKA 技术中心
    • 数字客户门户网站结合了众多电子服务

量身定制的服务,为您的生产提供维护:检查、维护和维修

维护合同可实现系统的可用性

一份可靠的机器人和机器维护合同是确保机器人系统效率和性能的重要工具。选择合适的服务合同,可以很大限度地减少发生意外中断或故障时的响应时间。 

备件/维修:全天候为您服务。

KUKA 建立基础设施,以确保在全球范围内快速交付备件

  • 通过全球枢纽战略快速供应备件:德国中央仓库、美国枢纽、亚太枢纽
  • 根据机器人的类型和使用年数,提供备件和易损件的个性化建议
  • 在 KUKA 维修中心更换、重复使用和维修损坏的组件
根据合同规定,报告问题后,备件在最多两小时内到达您的现场。 

KUKA 远程服务:可靠的远程维护

实施所有维修措施时,在任何情况下都可安心请求立即帮助。我们的专家可以在 30 多个国家为您现场提供帮助。如果需要更快地解决问题,经过认证的远程服务支持通过安全的 VPN 连接在全球范围内对您的机器进行远程维护。

my.KUKA 客户门户网站中针对 KUKA 机器人和机器的所有服务

立即询问!

您现在急需技术支持吗?

请随时联系我们的客户服务部门。我们随时为您解答所有问题。