請選擇您的所在位置:

國家

營運和維護服務 

無論是性能優化、預防性維護、維修還是備件供應——我們的服務專家都能確保您的機器人系統順利運作。


客製化服務:從預防性維護到效能檢查

成功的製造生產取決於自動化技術的可用性、產量和品質。為了讓您的機械手臂和系統盡可能獲得最長久的正常運行時間,我們在全球各地為您提供一系列靈活的服務,並根據您的個人需求制定專屬服務措施。

我們提供各種服務等級協議,涵蓋了從定期檢查和技術熱線到維護和延長保固等所有內容。此外,您也將受益於我們的維修和更換概念KUKA 備件搜尋器以及機器人的詳細分析效能檢查

每一種維護理念的服務觀念

最大幅度提高客戶產能

  • 最大化的可用性

    • 全年無休的技術支援
    • 現場和遠端服務
    • 快速回應,快速提供備件
    • 合格認證的技術人員和製造商品質
    • 維護作業的預防性管理
  • 維護合約

    • 靈活的維護合約
    • 保證服務技術人員在最短時間內開始處理
    • 新系統保固期提供5年方案
    • 可預測的維護、檢查和維修成本
  • 備件和維修

    • 全天候備件服務
    • 全球清關
    • 期間內保固
    • 客戶專屬備件建議
    • 維修理念節省成本
  • 卓越售後服務

    • 穩定一致的品質和流程標準
    • 100% 全球專業知識
    • 高效率的服務案例管理
    • 您附近的 KUKA 技術中心為您的應用需求待命
    • 數位化客戶入口網站結合眾多電子服務

為您的製造生產提供最佳維護措施的客製化服務:檢查、維護和維修

維護合約實現最高設備可用性

可靠的機器人和機器維護合約是確保機器人系統維持高效率和性能的重要工具。與服務人員諮詢適合的服務合約,有助於在發生意外停機或故障時,將所需要的反應時間縮至最短。 

備件與維修:全天候隨時可供應。

KUKA 所建立的基礎架構可確保全球快速供應備件

  • 透過全球軸輻網路策略快速供應備件:德國中央倉庫、美國樞紐、亞太地區樞紐
  • 根據機器人的類型和年齡提供備件和耗損性零件的客製化建議
  • 在 KUKA 維修中心更換、重新使用和維修有缺陷的組件
視合約內容而定,備件將在通報問題後最多兩小時內到達您的現場。 

KUKA 遠端服務:安全的遠端維護

在任何維修措施中您都可以安心請求立即協助。我們的專家在 30 多個國家為您提供現場支援。如果時間較緊迫,可由擁有合格認證的全球遠端服務團隊透過安全的 VPN 連線協助您遠端維護您的機器。

my.KUKA 客戶入口網站中為 KUKA 機器人和機器提供的所有服務

立即直接洽詢!

您是否即刻需要技術支援?

歡迎您隨時與我們的客戶服務部聯絡。我們隨時為您解答所有問題。