請選擇您的所在位置:

國家

KUKA.UserTech

高效且完美配合使用者需求:可擴充軟體功能,使用者能夠透過圖形使用者介面將量身定制的應用程式指令整合到操作設備上。即使無相關經驗,也可以在新開發的編輯器中建立使用者專用的行指令和狀態鍵,藉此大幅降低機器人技術的使用難度。


促進人機互動的介面

使用者介面 (User Interface) 是能讓使用者建立其自己客製的製程使用者介面,其中包括行指令、狀態鍵、訊息和按鈕。透過直覺化操作的編輯器,只需幾個步驟即可在 KUKA.WorkVisual 中建立功能,甚至以腳本格式建立整個操作流程——即使不具備專業程式設計知識也能快速上手。例如,您可以配置狀態鍵,以便使用者只需在使用者介面上按下一個按鍵即可打開和關閉夾爪。

只需拖放到所需的機器人應用中

易於操作,提供最佳使用者體驗:操作概念經過精心設計,不僅簡化了機械手臂系統所有組件的控制方式,而且也提高了配置的靈活性。

最簡單的操作,快速使用就緒

您可以在電腦上利用拖放功能輕鬆建立設定檔,並將各種設定傳輸到機器人控制器,然後就可以立即在符合人體工學的手持教導器 smartPAD 上使用所設定的功能。

此外,您還可以使用 KUKA.OptionPackageEditor 將所建立的多個 UserTech 指令包裝成獨立的備選套裝軟體,並將它們作為標準整合到不同機器人的系統中。如此可以輕鬆避免複製錯誤。使用者介面也可以在 KUKA.Sim 中使用,如此便能夠事先模擬新的應用程式,且不會造成任何問題

可在 smartPAD 上使用狀態鍵輕鬆控制已預程的應用程式。

可配置的使用者介面功能

您可以利用 KUKA.UserTech 建立和使用您專屬的:

  • 行指令

  • 訊息和按鈕

  • 狀態鍵

  • 行指令和狀態鍵的腳本

您可以在 smartPAD 的 KUKA.HMI(KUKA 圖形使用者介面 (GUI))中使用 UserTech 功能。您也可以將擴充功能整合到模擬軟體 KUKA.SimKUKA.WorkVisual(用於離線程式設計的套裝軟體)中。

可以直接在 smartPAD 使用者介面上使用動態行指令。 

技術要求

UserTech 使用者介面可以安裝在 KR C5 以上的所有新的 KUKA 機械手臂控制器上。KSS 作業系統必須使用至少 8.7 或更高的軟體版本。但是我們仍為您的現有系統提供合適的 UserTech 版本——請與我們聯繫。

介面以更少的成本實現更多的可能性

透過這個使用者介面,我們將 KUKA 機器人或生產系統的操作便利性提升到全新水準。除了以使用者為出發點的直覺化應用程式之外,我們還提供全球KUKA 服務,讓用戶能夠享有專業支援。 

  • 易於使用

    在編輯器中配置為您量身定制的製程程序使用者介面,也讓 smartPAD 使用起來更靈活且一目瞭然。

  • 輕鬆入門

    • 簡單建立行指令和狀態鍵。
    • KUKA.WorkVisual 的編輯器具有拖放功能,讓您輕鬆配置。
  • 節省時間

    • 利用編輯器簡單快速地建立使用者自訂的使用者介面,節省大量時間。
    • 快速完成控制器的程式設計和各種設定,讓試運轉
      時間縮短。
  • 萬能應用

    使用者介面通用於任何應用程式,且可以與所有製程程序包結合使用。

享有更好的使用者體驗


易於使用

利用拖放操作在使用者介面編輯器中輕鬆配置機器人應用程式的指令和狀態鍵。可以將含有各種設定的設定檔傳輸到任意數量的機器人控制器,然後在 smartPAD 上使用各種指令遮罩和狀態鍵。

應用安全

由於配置是由編輯器生成的,因此行指令和狀態鍵的使用更加安全。指令配置時,會直接顯示無效語法。如此一來,使用者可以直接透過使用者介面接收反饋資訊,而不是在測試手臂控制器時才得知。

量身定制的使用者介面

除了標準行指令之外,使用者還可以在編輯器中建立自己的行指令。這些行指令會被傳輸到機器人控制器,以便您在 smartPAD 上輕鬆使用指令以及能夠參數設定輸入。

規劃與維護

在使用 KUKA.WorkVisual 進行規劃和在 KUKA.Sim 中對您的系統進行配置和程式設計過程中,您都可以使用 UserTech。實現快速、簡易及連續的工程流程設計。

KUKA.HMI——完美的補充

KUKA.UserTech 使得 KUKA.HMI 使用者介面更加完善,促使人機互動發揮最大效率。在這樣的協作之下,人機介面的個性化設計與靈活的圖形使用者介面齊頭並進。

更多 HMI 軟體的相關資訊

您對 KUKA.UserTech 感興趣嗎?

歡迎透過 my.KUKA 取得您的個性化報價。 
在 my.KUKA 上成功註冊後,您便可以存取諸多功能。您的帳戶通過驗證後,您還將收到為您量身定制的資訊和優惠。此過程可提高您個人登入的安全性,可能需要幾天時間。