請選擇您的所在位置:

國家

電池自動化生產

從單電池到電池組成品的組裝:KUKA 在該領域長年來所累積的深厚專業知識,涵蓋了電池生產方面的整個設備製造價值鏈,並為其提供合適的自動化解決方案。


高效、快速、安全、環保:自動化實現最佳化電池生產

鋰離子電池需求持續蓬勃發展,無論是智慧型手機、平板電腦,還是電動車,沒有電池,一切都無法運作。因此,所需的電池產量正在迅速提高,解決之道就在於自動化。電池的生產技術要求極高,而且其前提條件必須符合嚴格的安全標準。要達成此目標的最佳途徑,就是在生產過程中運用自動化技術來實現必要的高速製程。除了機器人技術和專業知識之外,KUKA 還為電池生產的每個單獨製程步驟提供客製化的整體概念。

KUKA 是電池生產製程鏈每個環節中的強大合作夥伴

永續性在電池生產領域中佔有越來越重要的地位,KUKA 正面迎接這個挑戰。我們為您提供合適的機器人機型和客製化的自動化概念。

您是否正在為了最高品質鋰離子電池尋找創新的製程技術?

我們在全球各地都有專業聯絡單元,誠竭為您提供現場服務。我們為您提供架構概念、各種製程選項或測試設施,並可擴展至啟動階段的製程支援以及專案移交後的服務。

無論是規劃、實施,還是回收:KUKA 在技術和經濟上都能協助將創新技術成功運用在電動汽車領域。

KUKA 是長壽創新技術的象徵:從單一機器人到整套生產線。我們擅長於規劃和打造開機即用的電池模組/電池組生產線,並且也代客執行試運轉。產品範圍從精密雷射加工和焊接到相關的測量和測試系統,製程種類廣泛多元。KUKA 為電池生產的整個價值鏈提供各式各樣的自動化解決方案。其中,我們非常重視永續製程技術。如果不顧慮到電池再利用或回收的規劃和準備而開始進行生產,就不可能實現高成本效益且環保的電池製造過程。

一站式提供電池生產所需技術


廣泛的機器人技術產品組合

  • 負載能力高達 1300 kg 的機器人
  • 多種機器人運動系統,一致的控制器架構:DELTA 機器人, SCARA 機器人, 協作機器人, 六軸工業機器人
  • 適用於無塵室和乾燥室的機器人,標準配備防靜電保護
  • AMR(Autonomous Mobile Robot - 自主移動機器人)物流解決方案
  • 線性單元最多可整合 4 架機器人,工作空間最大可擴展至 31 m
  • 預製應用軟體的多樣化產品組合

經驗豐富的設備製造專家

靈活的自動化概念

  • 可擴展的模組化解決方案
  • 借助 KUKA 的工業物聯網技術來擷取即時資料並控制流程
  • 可對 6 軸機器人現場負載能力進行升級,以適應新任務
  • 產品發生變動時,只需軟體調整即可,無需更換硬體
  • 高效的規劃工具,例如 3D 模擬或離線程式設計
  • 借助設備的數位對映優化週期時間和執行預測性服務等等

服務生命週期管理

  • 可行性研究、原型機製作
  • 工程、模擬和程式設計服務
  • 投入運作
  • 全年無休的專業支援
  • 24 小時內供應備件
  • 資源豐富,可實現大型專案
  • KUKA College:在全球各地經過標準化和認證的培訓中心,或是在客戶現場提供符合各種需求的機器人培訓課程