請選擇您的所在位置:

國家

單電池自動化生產

KUKA 乾燥室和無塵室機器人通過標準認證,且公司擁有數十年的豐富經驗並提供完善全面的服務,能夠為您打造符合經濟效益的單電池自動化生產概念:無論是軟包電池、方形電池,還是圓柱形電池。


KUKA 作為各類鋰電池的創新自動化生產合作夥伴

從電動車到消費性電子產品

鋰離子電池具有高能量密度,因此重要性日益顯著,使用場合也日趨多元。不斷升高的需求量可能會為您的業務帶來挑戰。KUKA 作為可靠且經驗豐富的合作夥伴,在歐洲、美國、中國和世界其他地方為您提供經過認證的特定產品和客製化服務。我們提供專業工藝知識和創新的機器人技術,致力於滿足電動車和攜帶式電子產品製造商的所有要求。

採用安全的機械手臂、成熟技術和優質服務實現電池產量最大化:

  • 任務專用的工業機器人技術

    • 不同無塵室等級的機器人
    • 機器人通過極端乾燥環境測試認證
    • 所有四軸和六軸機器人均有防靜電保護
    • 可擴展的生產單元
    • 直線導軌用於擴展工作空間
    找到合適的機器人技術解決方案
  • 德國工程技術

    • 在敏感環境中安全處理電池單元
    • 智慧軟體縮短設定時間
    • 在小空間機器人單元裡製造鋰離子電池單元的工藝
    • 專長:雷射焊接、摩擦攪拌焊接、捲邊、釺焊、超音波焊接
    更多關於 KUKA 工藝技術的資訊
  • 360° 全方位客戶支援

    • 訓練有素的服務技術人員和程式設計師
    • 全球基礎架構和區域樞紐,可快速提供備件
    • 您所在地區的系統合作夥伴網路
    • 針對各種需求制定的訓練課程
    • 全年無休的專業支援
    所有服務產品 (PDF)
  • KUKA 的支援服務:

    • 技術中心提供諮詢、可行性研究、原型機構建
    • 模擬服務
    • 客製化整合服務
    • 程式設計服務
    • 週期時間優化
    • 升級和整新服務
    可以在 my.KUKA 客戶入口網站上線上預訂服務

我們為所有類型的鋰離子電池的製造提供自動化解決方案:

電動車

用於未來電動車的電池

電動車主要採用鋰離子圓柱形電池、方形電池和軟包電池。我們為電動車領域的業者提供從電池生產到無塵室等的廣泛專業知識,以及高負載和大作用範圍的多樣化機器人產品組合。我們的業務遍及歐洲和世界各地,對於從單電池開始的電池製造自動化過程來說,這些都是重要的前提條件。不僅汽車產業的客戶受益於此,電動自行車、滑板車和摩托車,以及船舶和飛機的製造商也大有助益。歸功於得以實現全面自動化,員工可以避免在乾燥室中會受到健康危害的風險

電池是電動車的核心,如今將進一步提高在歐洲的生產量。KUKA 協助工廠實現自動化生產。

3C 電子工業 

機器人技術提高消費性電子產品的品質

我們的小型機器人(KR DELTA、KR SCARA 和 KR AGILUS)和協作機器人應用靈活,多年來已成功為 3C 電子產業提供各種支援。此外,我們還提供專業知識以協助生產更小型的電池,例如用於筆記型電腦、平板電腦、智慧型手機和其他小型裝置的電池。我們的自動化解決方案包括無塵室解決方案,並擁有最高精度、快速的迴圈時間且空間需求小,為消費性電子產品創造了顯著的優勢。 

利用我們輕巧、節省空間的小型機器人和協作機器人,您可以在最短的時間內為娛樂產業的產品大量生產小型電池。

電動工具

用於工具的高性能蓄電池

無論是鋸子、螺絲起子,還是鑽孔機:配備強大電池的工具已成為現今熱門趨勢。電動工具內建的電池系統通常具有更高的容量和功率,且充電速度更快,使用壽命更長。KUKA 也為這類電池提供自動化生產解決方案:我們的機器人精度極高,可以達到非常小的容許誤差,因此可以製作出持久耐用的電池,尤其適合要求嚴格的高品質產品。

電動工具的特點是需求成長率高,因此在生產蓄電池的圓形單電池時,自動化是特別明智的選擇。 

儲能系統

儲能系統實現電力的持續應用

特別在再生能源領域,包括電動車續航,儲能系統扮演著極為關鍵的角色。電池組採用模組化設計,因此可以根據需求加裝或更換模組,並且可以針對具體應用配置專用的儲能系統。KUKA 為業者提供軟體和占地面積小的機器人,協助促進開發這類電池新技術,以期在未來更廣泛地應用於電動車電池。 

作為專業合作夥伴,KUKA 在歐洲和全球各地大力協助業者實現儲能系統 (ESS/EES) 專用電池系統的自動化生產。

全天候保有最佳效能:在特殊條件下生產單電池

機器人用於裝卸以及搬運(鋰離子)電池。它們能夠適應特定的環境要求,並是專為無塵室和乾燥室而設計的。由於電池材料必須防止受潮,因此我們的機器人可以在低於 0.04% 的空氣濕度條件下進行製造工作,而機器人的密封件在這樣的環境下不會脆化。此外,為了保護電池材料免受顆粒排放的影響,我們的無塵室機器人和乾燥室機器人還採用了特殊結構設計。

智慧設計和認證實現高經濟效益的鋰離子電池製造方式


適用於無塵室

KUKA 機器人的所有無塵室測試均由位於斯圖加特的夫朗和斐製造技術和自動化研究所 (IPA) 依據 ISO 14644-1 進行。無塵室的特性包括:

  • 無塵室優化後續處理實現低顆粒和低排放機器人技術
  • 防鏽金屬板蓋和緊固材料(例如螺絲、墊圈)具有防鏽蝕保護
  • 密封件具有良好的耐磨性

適用於乾燥室

目前最先進的高性能蓄電池技術當屬鋰離子電池。這些電池單元必須在乾燥的無塵室中製造。KR AGILUS 具乾燥室認證,並有以下特點:

  • 適合於在非常低的空氣濕度或露點環境條件下搬運
  • 光滑的表面和內部連結裝置
  • 通過夫朗和斐製造技術和自動化研究所認證

結構非常精實

我們的機器人和電控箱占地面積小,非常適合用於生產小型電池。 

ESD 防靜電保護 

即使是基本配置,KUKA 機器人也具有 ESD 防靜電保護,因此,可以零靜電的搬運電池。

IPA certification »Fraunhofer TESTED DEVICE®« and »CSM®«

用於電池單元生產的任務專用機器人技術


KR C5 micro

機器人控制器將機器人、PLC、運動和安全性等的控制單元結合在一個體積僅為 16 公升的精簡外殼中。

您是否已準備好重新規劃您的電池製造過程?

我們最先進的機器人技術隨時為您服務。讓我們聯手將您的製作流程提升至全新水準。

快速的機器人程式設計和投產

在電池生產過程中,不僅機器人技術和所用流程的專業知識至關重要,而且軟體也扮演著核心角色。在不斷發展的電池製造領域裡,選擇合適的應用軟體,對於是否能保有競爭力以及滿足效能和永續發展的要求有深遠的影響。使用高性能軟體,製造商可以提高電池的品質並最大化提高生產效率。 

適用於各種情況的應用軟體:快速設定、過程高度可靠性

KUKA.AppTech:在應用環境中為 KUKA 機器人進行程式設計

KUKA.RobotSensorInterface:工業機器人與其感應系統之間的通訊介面

KUKA.LaserTech:雷射焊接系統和雷射切割系統與機器人控制器的連接

KUKA.RoboSpin:符合成本效益的鋁連接件點焊技術

KUKA.PLC mxAutomation:PLCopen 認證的通用 PLC 介面

KUKA.SafeOperation:安全意識的機器人工作空間監控

KUKA.ForceTorqueControl:為機器人運動的過程力和過程扭矩進行程式設計

KUKA.GripperSpotTech:在工作環境中工具和夾具的控制

KUKA.SeamTech:搜尋和追蹤雷射焊與氣體保護焊應用的焊縫

KUKA.VisionTech:2D 物體辨識、條碼和光學字元辨識以及品質檢驗

KUKA.RoboTeam:協調最多由 4 架機器人組成的隊伍的合作,以及同步工件變位機或機器人直線軸等附加軸運動系統

KUKA iiQoT:數位化電池生產的工業物聯網平台

數位對映技術:完美計劃電池單元生產

為了讓您在安裝新的生產流程和各個流程步驟時盡可能節省時間,並高效規劃出最佳產能,我們為您的整個流程鏈建立數位對映。我們的模擬軟體 KUKA.Sim 可以繪製出完全相同的後續流程。還有更多其他服務能夠協助您事先可靠地規劃和計算電池的製造設備和過程。