請選擇您的所在位置:

國家

KUKA AppTech software offline Programming

KUKA.AppTech

藉由實踐中久經考驗的控制方案進行研發,輔以多年的專業知識:這項程式設計方案 KUKA.AppTech 可在最短時間內實現高效能,尤其是輕鬆的機器人程式設計。藉由程式庫的模組化結構,這款軟體不僅適合初學者,也適合有經驗的程式設計師。


KUKA.AppTech 會縮短投入運行的時間

一台機器人只能執行事先透過軟體命令指示的操作。可透過 KUKA.AppTech 軟體縮短這個指示時間。這項程式設計方案的基礎是由預定義結構程式流程組成的模組化原理。如果採用這項方案,人員就不需要深入掌握程式設計知識。透過這種方式,即使是初學者也可輕鬆使用機器人和自動化技術。機器人憑藉模組化程式設計,可打破記錄提前投入運行,這與不使用 KUKA.AppTech 的傳統實踐方式相比較,節省的時間高達 30 %。

線上程式設計和離線程式設計配合得天衣無縫:
KUKA.AppTech 的優點

線上程式設計和離線程式設計之間靈活切換:KUKA.AppTech 可便於員工生成並且測試運動過程。這樣會創建一個可傳送到實際機器人上的數位孿生體,並且這項程式設計方案還帶來了其他優勢。
  • 快速

    經過優化的項目準備、模擬以及快速的投入運行
  • 標準化

    透過標準化模板實現可重複使用的程式
    (可進行個別化調整)
  • 簡單

    輕鬆完成複雜機器人應用的離線程式設計和線上程式設計
  • 高效

    屬於整合商和終端使用者的理想機器人應用

即使是因應全面廣泛的設備,程式庫也可簡化程式設計

作為工業機器人和可編程邏輯控制器 (PLC) 之間的紐帶,這款 KUKA.AppTech 製程套件包括一個程式庫,即使是面對複雜的應用,整合商和高階程式設計師也可用這個程式庫進行結構化和標準化實施。模組可以隨意擴充和改寫。無論是搬運、焊接、黏合或量測,儲存在程式庫內的例行運動和運動過程都會將程式設計量降到最小。由於程式結構和運動過程不必每次都重新進行程式設計,只需要簡單的重複使用,所以 KUKA.AppTech 提高了程式設計的效率。由此節省的時間將為客戶專有的調整和優化留出更多空間。

 

工業機器人的離線程式設計:優勢 


易於操作

憑藉易於理解的程式結構和重複性命令,KUKA.AppTech 操作便捷迅速。透過附預製元件的模組系統進行機器人程式設計,將會降低初學者的訓練成本。

靈活安全

KUKA.AppTech 會針對各種類型的 PLC 和 KR C 控制系統使用固定的輸入/輸出介面。相關的 PLC 模組可實現 KUKA 機器人的輕鬆控制。 

極其高效且舒適

透過使用行指令和對話引導式幫助實現高效且簡化的離線程式設計,機器人可快速投入運行並且降低的費用總計高達 30 %。

客製化調整

站點和工件程式的元素可靈活根據客戶特殊需求進行調整。預設模組可以單獨擴展使用者定義的功能或進行調整。

離線程式設計系統節省時間

藉由 KUKA.AppTech,大部分機器人程式設計可在個人電腦上離線進行。這樣可以節省時間和成本。

在實踐中研發

KUKA.AppTech 藉由經過多年實踐考驗的控制方案研發而成。因此,這款軟體完全符合用戶的需求並提供極高的品質。

KUKA.AppTech:應用模組和基本模組

KUKA.AppTech 製程套件具有機器人程式設計時使用的各種模組:基本模組已經完成程式設計,只需點選即可將其新增到機器人上應用模組則根據需求進行安裝並且按照個別化要求加以調整。同時,使用者還可享有以下模組的優勢,例如:

您可以隨時查看操作及程式設計說明書 

若要取得 KUKA.AppTech 的技術規範和文件,請造訪我們的數位化知識資料庫 KUKA Xpert。 
成功註冊後,您就可以存取諸多功能。此外,透過驗證您的帳戶,您將獲得公司相關的資訊和便利。該流程用於確保您的個人登入資訊安全性,可能需要幾天時間。

學院訓練

安裝、組態和使用用於機器人程式設計的整套 KUKA.AppTech 模組系統。