选择您所在的地点:

国家

KS QuadroSpin:汽车制造的诀窍

我们的 KS QuadroSpin 转台尤其适用于高负载。通过使用多达四个几何工具,可使您更加灵活地设计汽车生产中的所有生产流程。亮点是可以另外放在中间的机器人。


通过 KS QuadroSpin 可以方便地更换工具,从而实现车辆生产中较高的类型多样性:通过该系统最多可以运行四种不同型号的工件。此外,通过可另外放在转台中间的机器人还实现了灵活性和易接近性。

KS QuadroSpin 的运作方式

KS QuadroSpin 转台的特点是可使用多达四个几何工具。您可以用该转台移动重达 14,000 千克的负载。转动 90 或 180 度即可提供所需工具。

该转台主要有两个型号:

  1. 单工具:此处为配有四个不同工具的 KS QuadroSpin。
  2. 双工具:在该版本中,每两个相同的工具彼此相对。

单工具的生产流程

  • 上料站:机器人给由转台提供的工具装备相应的工件。
  • 加工位置:KS QuadroSpin 转至加工位置。工艺机器人对工件进行加工。他们进行焊接、铆接或折边。
  • 取料站:转台转回初始位置。搬运机器人将完成的工件取出并放入下一个工件。

双工具的 KS QuadroSpin 工作原理

  • KS QuadroSpin 上各有两个相同的工具。
  • 上料站:机器人放入相应工件。
  • 加工位置:KS QuadroSpin 转至加工位置。工艺机器人对工件进行加工。
  • 取料站:转台转回初始位置。该过程重新开始。

无论是单工具还是双工具,都可以在 KS QuadroSpin 中间使用一台机器人。

KS QuadroSpin 的优势

  • 类型变换灵活:由于工具更换的简便性,在一个设备上可以加工例如最多四个不同型号的车门。
  • 快速:加工任务和更换工件同时进行。由此可以减少非生产时间。
  • 节省空间:通过 KS QuadroSpin 可实现以最小的空间需求达到最佳的工作流程。尤其是还能够利用转台中心的空间。
  • 操作简单:如果在 KS QuadroSpin 中心使用一台机器人,则可提高工件的易接近性。

我们使用 Cookie

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置