KUKA iiQoT (IIoT):透過工業物聯網為您的機器人提供資料附加價值 | Industrial Internet of Things
輕鬆實現資料自動化:您可藉由 KUKA iiQoT 最大限度地延長機器人團隊的執行時間。中央工業物聯網平台 (「Industrial Internet of Things | IIoT」) 即時提供所有重要資料。這不僅使機器人系統的遠端監控更加高效,還會有助於有效排除故障。
您的機器人處於哪種狀態?它的工作效率如何?還有貴公司的整個機器人團隊情況如何?KUKA iiQoT 對所有狀態資料一目了然:從硬體到軟體,再到控制器。這個中央平台會利用工業物聯網的優勢,並且將整個機器人團隊的資料透明清晰地聚集在一個儀表板上。您可以全天候從任何地方進行存取。最重要的功能包括設備管理、預防性維護、故障辨識以及警告提示資訊。KUKA iiQoT 不僅僅能視覺化顯示原始資料,還可提供補充方向參數,以便輕鬆解釋提示資訊並且高效排除故障。這款工業物聯網平台適用於小型和大型機器人團隊,同時為智慧工廠鋪平道路。
藉由工業物聯網應用避免生產停機
KUKA 工業物聯網軟體絶對以企業需求為主要努力方向:停工時間最小化,執行時間最大化。這可透過諸如狀態監測、故障診斷和變更日誌等各種模組相互完美結合來達成。進而可以快速找出故障處。KUKA iiQoT 的用戶可以登入相應機器人上就所選生產線和加工單元,然後查看問題。如果第一步故障排除未成功,您可透過故障診斷快速存取診斷資料。

KUKA 雲解決方案:簡單、安全、經濟
KUKA iiQoT 最初提供 Software as a Service (SaaS)(軟體即服務)模式。無論您是要連線 5 台還是 200 台機器人:雲解決方案都可以擴充。使用者無需擔心硬體的尺寸。同時,這些資料將安全地儲存在歐洲伺服器上。您將從最高可用性、靈活性和強大的性能中獲益良多。
KUKA iiQoT:服務和模組概覽
資產管理器
該模組清晰明瞭地提供有關硬體、軟體和控制器的全部資訊,並作為其他模組的中心跳轉點。資產管理器上性能強大的篩檢程式可簡化工作:這可根據機器人的位置搜尋並找到機器人,但也可透過使用者定義的屬性(例如:針對不同的應用)進行分類。此外,您還會收到有關外部運動系統的附加資訊。
維護管理器
更好地規劃維護任務:維護管理器可明確清晰地辨識出所有設備和機器的維護需求,包括當前和未來的要求。
狀態監測
永遠一目了然:狀態監測不僅會提供機器人當前的狀態資料,而且還有它的歷史狀態資料。進而有助於尋找趨勢和異常情況。除了機械資料,也會記錄控制資料並且進行視覺化顯示(例如針對 RAM 使用)。
機器人資訊提示
可透過機器人資訊提示快速辨識關鍵事件和故障熱點。它們也可在故障診斷時提供支援並且為優化運行過程做出寶貴的貢獻。例如:一個清單視圖會根據類型、來源和狀態劃分資訊提示。
通知
立即通知:您將透過電子郵件收到貴公司相關事件的資訊;即使您目前不在線上,也會主動收取。為此使用者也可自行使用這個模組來定義觸發通知的事件。
變更日誌
通知是可透明顯示過去所發生事件的記錄:在此您會取得一個所有數位化和自動化更改的詳細列表。您可以追蹤硬體、軟體和組態配置更改。此外,用戶定義的更改(能源供應、齒輪箱、換油)可手動取得。
安全監視器
安全監視器會監控機器人是否受到安全保護(例如透過運行的軟體)。整個機器人團隊的資料匯總在一起,並且可透過儀表板查看:從病毒掃描程式的狀態到打開的連接埠,一應俱全。
故障診斷
一個快速處理的強大模組:故障診斷有助於定位故障原因。這減少了發生故障後的平均維修時間,進而降低生產損失。
系統的巧妙擴充
KUKA iiQoT 未來將提供其他功能,以滿足客戶在工業物聯網方面的需求。例如:包括齒輪箱和馬達磨損以及負載的資訊,以便及早取得有關可能出現的問題和維護任務的提示(「預測性維護」)。此外,與耗能和迴圈時間主題相關的功能已納入規劃。諸如簡化備份建立以及做出製程品質和元件品質相關報告等經常被詢問的功能特點也應該成為工業物聯網平台的一部分。KUKA Xpert 等數位服務的整合將在未來給客戶帶來額外的優勢並且簡化 KUKA iiQoT 的使用過程。由此您可受益於工業環境下物聯網的所有優勢。