KR CYBERTECH ARC
KR CYBERTECH ARC 系列的全新工業機器人以最高精度和最佳性能令人信服。本系列產品幾乎不需保養,總體持有成本非常低。
KR CYBERTECH ARC 系列的工業機器人是特別為軌道應用所設計的流程機器人,適用於氣體保護電弧焊、黏貼劑和密封劑塗裝等任務。適用於控制器 KR C4 和 KR C4 extended。
KR CYBERTECH ARC (6 轴) - 技术数据
機器人
額定總負載
最大作用半徑
環境設計型
下载
- 額定總負載 8 kg
- 最大作用半徑 2101 mm
- 結構型式 空心軸腕部
- 環境設計型 標準
- 安裝位置 倒置, 地置, 壁掛, 夹角
- 防護等級 IP 54, IP 65
- 下载 Download Center
-
控制系統
- KR C5
- n/a
- 了解更多 KUKA Marketplace
%x 個機器人 共 %y 個 可見