具有成本優勢、動作靈活的機器人,適用於氣體保護焊接、黏膠與塗敷或鐳射切割等應用
由於採用了全新設計的控制器,KR CYBERTECH nano ARC 能夠以極高的軌跡精度和速度進行工作。加速度值和低干擾輪廓的全新人體工程學設計,可以確保最高精度的軌跡運行,甚至可以深入部件內部。由於它具有極其細化的 6 和 8 公斤負載分級,您絕對找得到適合您應用領域的理想機器人型號。
您使用的是舊版 Internet Explorers 流覽器。
請更新您的流覽器以便獲得最佳顯示效果
KR CYBERTECH nano ARC 產品系列是軌跡應用(例如保護氣體焊接、黏膠和塗刷密封劑)的最佳選擇。這款工業機器人具有最佳的性能和最高的功率密度,能夠以最低的成本實現最大的經濟效益。
KR 6 R1440-2 arc HW E | KR 6 R1820 arc HW | KR 6 R1840-2 arc HW | KR 8 R1420 arc HW | KR 8 R1440-2 arc HW | KR 8 R1620 arc HW | KR 8 R1640-2 arc HW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
負載
|
6 kg
|
6 kg
|
6 kg
|
8 kg
|
8 kg
|
8 kg
|
8 kg
|
最大作用半徑
|
1440 mm
|
1823.5 mm
|
1840 mm
|
1420 mm
|
1440 mm
|
1621 mm
|
1640 mm
|
結構型式
|
空心軸腕部
|
空心軸腕部
|
空心軸腕部
|
空心軸腕部
|
空心軸腕部
|
空心軸腕部
|
空心軸腕部
|
環境設計型
|
標準
|
標準
|
標準
|
標準
|
標準
|
標準
|
標準
|
安裝位置
|
倒置, 地置
|
倒置, 地置, 壁掛, 夹角
|
倒置, 地置
|
倒置, 地置, 壁掛, 夹角
|
倒置, 地置
|
倒置, 地置, 壁掛, 夹角
|
倒置, 地置
|
防護等級
|
IP 65
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
數據表
|
|||||||
KUKA Marketplace
|
|||||||
附加鏈接 |
|||||||
控制系統
|
|||||||
Robot Packs
|
|||||||
正線性 & 線性單位
|