KR QUANTEC nano
KR QUANTEC nano 是 KR QUANTEC 系列中最輕巧、最緊湊的機器人。這款機器人特別適合用於點焊並能以最低的投資成本帶來最佳的工藝結果。
KR QUANTEC nano 是同級產品中最小巧輕盈的產機器人。可向後旋轉的軸 3 擁有極大的工作範圍,因此在狹小的空間內也可自如作業。這對於比如電極修磨來說是極其有益的。
KR QUANTEC nano F exclusive
KR QUANTEC nano 系列的最新成員:強大的清洗專家 KR QUANTEC nano F exclusive。這個緊湊型的鑄造專家擁有 KR QUANTEC 鑄造系列產品的所有優點,並且專為清洗系統以及中大型洗滌單元中的極端條件進行了改進。因此我們為您呈現了一種經濟、可重複且環保的工件清洗方案。機器人及其中央手腕符合防護等級 IP 65、IP 67 和 IP 69。
KUKA 憑藉 KR QUANTEC nano F exclusive 為鑄造業和發動機製造業的大量自動化解決方案設立了新標杆。
KUKA 憑藉 KR QUANTEC nano F exclusive 為鑄造業和發動機製造業的大量自動化解決方案設立了新標杆。

KR QUANTEC nano 資料概覽
KR 120 R1800 nano | KR 120 R1800 nano C | KR 120 R2100 nano F exclusive | KR 160 R1570 nano | KR 160 R1570 nano C | KR 180 R2100 nano F exclusive | |
---|---|---|---|---|---|---|
負載
|
120 kg
|
120 kg
|
120 kg
|
160 kg
|
160 kg
|
180 kg
|
最大作用半徑
|
1803 mm
|
1803 mm
|
2100 mm
|
1573 mm
|
1573 mm
|
2100 mm
|
結構型式
|
標準
|
標準
|
標準
|
標準
|
標準
|
標準
|
環境設計型
|
標準
|
標準
|
鑄造專屬
|
標準
|
標準
|
鑄造專屬
|
安裝位置
|
地置
|
倒置
|
地置
|
地置
|
倒置
|
地置
|
防護等級
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65, IP 67, IP 69
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65, IP 67, IP 69
|
數據表
|
||||||
KUKA Marketplace
|
||||||
附加鏈接 |
||||||
控制系統
|
||||||
Robot Packs
|
||||||
正線性 & 線性單位
|