請選擇您的所在位置:

國家

KUKA Picus 2

頂鍛壓力達 8-20 kN 的全自動單頭摩擦焊接機是機床產品組合中最小型的模組化機台,由於內建處理機器人,其優越的性能和多樣化的零件範圍令人讚賞。


高生產力和多元應用

標準化的全自動摩擦焊接機 KUKA Picus 2 為小尺寸應用提供了創新解決方案。這新一代的機台是客製化 KUKA RS 2 的繼任者,採模組化結構,是各種不同的摩擦焊接程序真正的全方位解決方案。除了焊接內燃機的閥門,該機台的應用範圍跨出汽車工業,觸角延伸到電動汽車和一般工業領域的新應用。Picus 2 由於內建機器人自動化機制,提供卓越的經濟效率最大化的多樣性

 

KUKA Picus 2 令人折服的優勢

  • Individuelle Komplettlösung

    卓越性能

    • 全自動上下料
    • 採用 HNC 處理軸等成熟的技術模組
  • Einfache Bedienung

    簡易而符合人體工學的操作

    • 新設計,更易於使用
    • 輕量化操作門 & 加大工作空間
    • 透過備有先進圖形操作界面的觸控板進行直覺式操作
  • Genauigkeit

    處理機器人提供靈活性

    • 大幅擴增零組件範圍,應用範圍和受惠產業更廣
  • 品質監控

    • 透過 KUKA PCD (Process Parameter Control and Documentation)進行監控
    • 自動挑撿出不合格品,降低停機時間
  • Servicefreundlichkeit

    改善零組件處理程序

    • 與生產工作流程優化整合
  • Einfache Installation

    安裝簡單

    • Plug&Play(隨插即用)解決方案
    • 機台內建液壓動力單元和開關箱,因此可快速安裝置換
  • 佔用空間小

    • 緊湊型設計空間需求僅 4 m²
  • 工業 4.0

    • 監控機台和焊接程序的全方位感測器
    • 可透過標準化界面調用資料以在雲端進行分析 
    Industrie 4.0 SmartProduction

KUKA Picus 2 詳細資訊:配備、附件 

  • 方便易用的操作面板

    觸控式螢幕的功能表導覽簡單明瞭,可快速且直覺式操作 Picus 2。具備搜尋功能的數位操作手冊和保養計畫大幅提升操作便利性。

  • 處理機器人

    內建式 KUKA AGILUS 機器人 提供更多靈活性,可大幅擴增零組件範圍,開啟更多應用的新機會。

  • 進料接口

    進料可透過以下裝置依照需求調整:

    • 進料帶
    • 零件輸送機

     

    物料出口:

    • 良品透過一個斜槽
    • 不良品自動由機器人撿出
     

     

  • 適合運輸的結構設計

    隨插即用 - 液壓和電氣系統的整合降低了空間要求並簡化了運輸和安裝

     

  • 提升品質監控效果

    最新的 KUKA PCD Controller 透過經驗證的參數進行可靠的品質監控:

    • 所有參數儲存在資料庫中
    • 全面的焊接資料匯出
    • 詳細的報告和資料分析
    • 監控和記錄所有參數(探測率 1 ms)

Picus 2 摩擦焊接的其他選項

  • 進行零組件準備的平面車削
  • 透過車削或沖壓清除焊道
  • 零組件和客製化夾緊工具
  • 靈敏的處理軸,12 kN 頂鍛壓力
  • Active Travel Control(用以最小化長度誤差)
  • 單元介面自動化
  • I4.0 的 OPC UA Interface

全新 KUKA Picus 2 是對未來的可靠投資,因為其可多元化應用,採用大型 Genius 產品系列的先進控制和程序技術。

Till Maier、Portfolio Manager Advanced Welding Solutions

創新的操作概念實現完美焊接和簡易操作。 

直覺式使用者介面具備以下優勢:


焊接流程

能夠方便地對焊接工藝進行配置和設置

資料備份

透過 USB 介面輸入和備份資料

文件

借助於資料庫、印表機或 PDF 匯出的焊接結果文件

參數曲線

圖形顯示最新和存檔的參數曲線

控制和監控

控制和監控焊接流程的所有參數精確到毫秒

品質管理

透過資料矩陣碼進行連續追蹤。焊接資料對應各個工件。

程式管理

管理多達 1000 個焊接程式

顯示數值和狀態

以明文顯示實際值和參數以及最新狀態

您對 Picus 2 機台還有其他問題或需要客製化解決方案嗎?

我們很樂意為您提供專業諮詢

摩擦焊接代工生產

我們接單焊接個別零件和完整組件

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定