請選擇您的所在位置:

國家

Draaitafels

單軸模組化圓形工作臺 KP1-MB

模組化圓形工作臺 KP1-MB 讓您能夠方便和靈活地組配個別化的結構或轉臺。提供負載能力為 2000、4000 以及 6000 的選型。


模組化圓形工作臺 KP1-MB 的優勢:

  • 在狹小空間內實現強大性能: 
    KP1-MB 的設計極為緊湊。因此可為您在設計專用結構時提供更大的調整空間。

  • 集中供料:
    位於安裝平臺中央的內置空心軸可實現節省空間的介質供應。為您的特定用途提供更高的靈活性。

  • 易於整合:
    透過標準化介面可以快速方便地整合到您的設備或工作單元中。

  • 高精度:
    KP1-MB 以 0.0023° 的位置重複精度確保工件和工裝的高精度定位。

模組化圓形工作臺資料及選型對比:

KP1-MB2000-2 HW KP1-MB3000-2 HW S KP1-MB4000-2 HW KP1-MB6000
額定負載能力 2000 kg 3000 kg 4000 kg 6000 kg
位置重複精度 0.0023° 0.0023° 0.0023° 0.0023°
旋轉範圍 +/– 185° +/– 180° +/– 185° +/– 185°
轉動時間 (180° / 360°) 3.4 s / 6.0 s 2.15 s / 3.7 s 3.9 s / 6.9 s 4.2 s / 8.6 s