請選擇您的所在位置:

國家

單軸模組化驅動單元 KP1-MD

單軸模組化驅動單元 KP1-MD 可以用來便利靈活地實現客製化解決方案。其負載能力分別為 500、750、1000、1500 以及 2000 公斤。


模組化驅動單元 KP1-MD 的優勢:

  • 輕鬆規劃:
    由於所有負載能力在 1500 kg 以下的 KP1-MD 定位裝置具有相同的進料高度和鑽孔圖,因此更加確保了輕鬆的規劃。
  • 模組化設計:
    定位裝置的模組化結構提供了最大的靈活度,協助完美實現客製化解決方案。
  • 結構緊湊:
    單軸定位裝置 KP1-MD 的模組化單元佔用空間小,即使在狹小的結構內也安裝無虞。
  • 無限旋轉:
    歸功於其可無限旋轉的結構,無論軸的位置為何,KP1-MD 都可以最佳定位並且使用不受限。
  • 安裝位置自由:
    無論是安裝在地面、牆上、角落還是天花板上,KP1-MD 的功能和精確度在使用時不會受到任何限制。
  • 內建空心軸:
    KP1-MD HW 機型的驅動單元中有一個可讓介質流通的空心軸。
  • 電氣絕緣面盤:
    面盤標準採用電氣絕緣。尤其是採用氣體保護焊時,整合過程更簡單,並且可延長定位裝置的使用壽命。
  • 出色的焊接性能:
    在 100% 的接通時間下以最高達 500 A 的電流進行焊接。

驅動單元 KP1-MD 的資料和和各種機型:


KP1-MD500-2
KP1-MD750-2
KP1-MD1000-2
KP1-MD1500-2
KP1-MD2000
KP1-MD250 HW KP1-MD500 HW KP1-MD750 HW
額定負載能力 500 kg 750 kg 1000 kg 1.500 kg            2.000 kg            250 kg                  500 kg                  750 kg                 
位置重複精度
0,009°  

0,009°  

0,009°  

0,009°   

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

帶有能源線管的旋轉範圍;

+/–190°  

+/–190°  

+/–190°  

+/–185°  

+/–185°  

+/–185°  

+/–185°  

+/–185°  

沒有能源線管的旋轉範圍;

無限   

無限   

無限   

無限   

無限   

無限   

無限   

無限   

轉動時間 (180°/360°)


2,5 s / 4,2s

2,6 s / 4,3 s


2,3 s / 3,9 s


2,5 s / 4,1 s


3,3 s / 5,8 s


1,9 s / 3,4 s


2 s / 3,5 s


2,1 s / 3,6 s


可選:額定焊接電流 (100 % ED),無限旋轉 500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



可選:額定焊接電流 (60 % ED),無限旋轉 590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A