請選擇您的所在位置:

國家

帶有支座的單軸模組化驅動單元 KP1-MDC

單軸模組化單元 KP1-MDC 由驅動裝置、支座與空心軸組成。其負載能力分別為 500、750、1000、1500、2000 和 4000 公斤,可以便利靈活地實現客製化解決方案。 


單軸驅動單元 KP1-MDC 的優勢:

  • 輕鬆規劃:
    由於所有負載能力在 1500 kg 以下的 KP1-MDC 定位裝置具有相同的進料高度和鑽孔圖,因此更加確保了輕鬆的規劃。
  • 模組化設計:
    定位裝置的模組化結構提供了最大的靈活度,協助完美實現客製化解決方案。 
  • 節省空間的結構:
    單軸定位裝置 KP1-MDC 是極為緊實的模組化單元,即使在狹小的結構中也同樣適用。
  • 無限旋轉:
    歸功於其可無限旋轉的結構,無論軸的位置為何,單軸定位裝置 KP1-MDC 都可以最佳定位並且使用不受限。
  • 安裝位置自由:
    無論是安裝在地面、牆上、角落還是天花板上,KP1-MDC 的功能和精確度在使用時都不會受到任何限制。
  • 內建空心軸:
    支座中內建有空心軸。此外,在 KP1-MDC HW 機型中,驅動單元也具有一個內建的空心軸,因此能夠以特別節省空間和成本的方式供應介質。
  • 整合簡易:
    整合在支座中的 5mm 長度補償功能可以對工具架公差進行補償。
  • 電氣絕緣面盤:
    面盤標準採用電氣絕緣。尤其是採用氣體保護焊時,整合過程更簡單,並且可延長定位裝置的使用壽命。
  • 出色的焊接性能:
    在 100% 的接通時間下以最高達 1000 A 的電流進行焊接。

驅動單元的資料和各種機型:


KP1-MDC500-2
KP1-MDC750-2
KP1-MDC1000-2
KP1-MDC1500-2
KP1-MDC2000 KP1-MDC4000  KP1-MDC250 HW  KP1-MDC500 HW KP1-MDC750 HW  KP1-MDC1000 HW 
額定負載能力 500 kg 750 kg 1000 kg 1.500 kg
2.000 kg
4.000 kg
250 kg 500 kg
750 kg
1.000kg
位置重複精度

0,009°

0,009°

0,009°

0,009°

<±0,06 mm     
<±0,06 mm       
<±0,06mm            
<±0,06mm            
<±0,06mm             <±0,06 mm            
帶有能源線管的旋轉範圍
+/–190° +/–190° +/–190° +/–190° +/–185° +/–185° +/–185°
+/–185°
+/–185°
+/–185°
沒有能源線管的旋轉範圍
無限 無限 無限 無限 無限 無限 無限
無限
無限 無限
轉動時間 (180°/360°)
 2,5 s / 4,2 s
2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s 3,3 s / 5,8 s 3,8 s / 6,8 s 1,9 s / 3,4 s
2 s / 3,5 s
2,1 s / 3,6 s
2,3 s / 3,8 s
 可選:額定焊接電流 (100 % ED),無限旋轉 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
可選:額定焊接電流 (60 % ED),無限旋轉 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A