請選擇您的所在位置:

國家

Draaitafels

三軸定位裝置 KP3-H2H

配備有兩個加工工站的三軸定位裝置 KP3-H2H 在負載能力、工具半徑以及面盤間距方面具有最大的靈活性。其負載能力分別為 500、750 以及 1000 公斤,並且可實現狹小空間內的工件加工。


三軸定位裝置 KP3-H2H 的優勢:

  • 最大的靈活性:
    KP3-H2H 有各種工具半徑和面盤間距可供選擇,符合您的個別化要求。
  • 結構緊實:
    三軸定位裝置 KP3-H2H 的設計旨在儘可能獲得最小的外部尺寸以及節省空間的結構。
  • 寬大的面盤間距:
    您可以獲得面盤間距長達 4400 mm 的三軸定位裝置 KP3-H2H。從而可以以非常節省空間的方式來加工長工件。
  • 無限旋轉:
    歸功於其可無限旋轉的面盤,KP3-H2H 定位裝置實現了最佳的工件加工,並且無論軸在任何位置,都可以恰當定位。
  • 易於整合:
    整合在支座中的 +/- 5mm 長度補償功能可以對工具架公差進行補償。
  • 電氣絕緣面盤:
    面盤標準採用電氣絕緣。尤其是採用氣體保護焊時,整合過程更簡單,並且可延長定位裝置的使用壽命。
  • 出色的焊接性能:
    在 100% 的接通時間下以最高達 1000 A 的電流進行焊接。

定位裝置資料及各種機型比較:

  KP3-H2H 500 KP3-H2H 750 KP3-H2H 1000
額定負載能力,每側500 kg750 kg1000 kg
工具半徑600 mm600 / 700 / 800 mm 
600 / 700 / 800 mm
安裝法蘭盤間距
(步距單位:400mm)
1600 至
4400 mm
2000 至
4400 mm
2000 至
4400 mm
位置重複精度<±0.08 mm<±0.08 mm<±0.08 mm
軸 1 旋轉範圍–185° / 5°–185° / 5°
–185° / 5°
帶有能源線管的
軸 2/3 旋轉範圍
+/–185°+/–185°+/–185°
沒有能源線管的
軸 2/3 旋轉範圍
無限無限無限
可選:額定焊接電流
(100 % ED),無限旋轉
500 A / 1000 A500 A / 1000 A500 A / 1000 A
可選:額定焊接電流
(60 % ED),無限旋轉
590 A / 1180 A
590 A / 1180 A
590 A / 1180 A