請選擇您的所在位置:

國家

三軸定位裝置 KP3-V2H

配備兩個加工工站的三軸定位裝置 KP3-V2H 在負載能力、工具半徑以及面盤間距方面具有最大的靈活性。其負載能力分別為 500、750、1000 以及 1500 公斤。 


三軸定位裝置 KP3-V2H 的優勢:

  • 最大的靈活性:根據您的結構精確調整尺寸。有各種工具半徑和面盤間距可供選擇。
  • 相同的鑽孔圖:所有 KP3-V2H 三軸定位裝置具有相同的鑽孔圖,便於進行可靠的規劃並且可無縫整合到您的結構中。
  • 結構緊實:三軸定位裝置 KP3-V2H 的設計旨在儘可能獲得最小的外部尺寸以及節省空間的結構。
  • 易於整合:整合在支座中的 5mm 長度補償功能可以對工具架公差進行補償。
  • 電氣絕緣面盤:面盤標準採用電氣絕緣。尤其是採用氣體保護焊時,整合過程更簡單,並且可延長定位裝置的使用壽命。
  • 出色的焊接性能:在 100% 的接通時間下以最高達 1000 A 的電流進行焊接。

定位裝置資料及各種機比較:


KP3-V2H500-2 KP3-V2H750-2 KP3-V2H1000-2 KP3-V2H1500-2
額定負載能力,每側 500 kg 750 kg 1.000 kg 1500 kg
工具半徑
600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
面盤間距
(步距單位:200mm)
1.600 bis 3.000 mm 1.600 bis 3.000 mm 1.600 bis 3.000 mm 1.600 bis
3.000 mm
 最大進料高度 835 mm / 950 mm  835 mm / 950 mm  835 mm / 950 mm  835 mm / 950 mm
 軸 1 位置重複精度 0,0023°
0,0023°
0,0023°
0,0023°
軸 2/3 位置重複精度
0,009° 0,009° 0,009° 0,009°
軸 1 旋轉範圍 +/–185° +/–185° +/–185° +/–185°
帶有能源線管的
軸 2/3 旋轉範圍
+/–190° +/–190° +/–190° +/–190°
沒有能源線管的
軸 2/3 旋轉範圍
無限 無限 無限 無限
軸 1 轉動時間 (180°) 3,6 s 3,7 s 3,9 s 4,1 s
軸 2、3 轉動時間 (180°/360°)
2,5 s / 4,2 s
2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s
可選:額定焊接電流
(100 % ED),無限旋轉
500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
500 A /
1.000 A
500 A /
1.000 A
可選:額定焊接電流
(60 % ED),無限旋轉
590 A /
1.180 A
590 A /
1.180 A
590 A /
1.180 A
590 A /
1.180 A