請選擇您的所在位置:

國家

Draaitafels

三軸定位裝置 KP3-V2MD

模組化三軸定位裝置 KP3-V2MD 用於依據個別需求組配工件的固定工裝。在每個工站的負載能力為 2000 公斤。 


三軸定位裝置 KP3-V2MD 的優勢:

  • 模組化單元:
    內建的模組化單元有利於設計針對個別需求的雙工站定位裝置。
  • 便於運輸:
    內建有堆高機插入口,便於運輸以及易於整合到您的結構中。
  • 剛性結構:
    KP3-V2MD 結構極為堅固,即使是重型工具架和工件,也可以實現高精度的定位。
  • 兩個面盤中的空心軸:
    可透過兩個面盤中內建的空心軸方便和靈活地供應介質。

定位裝置 KP3-V2MD 的資料和各種機型:

KP3-V2MD 2000
額定負載能力,每側2000 kg
位置重複精度<±0.03 mm
軸 1 旋轉範圍+/–185°
帶有能源線管的
軸 2/3 旋轉範圍
+/–185°
沒有能源線管的
軸 2/3 旋轉範圍
無限
軸 1 轉動時間 (180°/360°)3.9 s / 6.7 s
軸 2/3 轉動時間 (180°/360°)3.3 s / 5.8 s
最大進料高度
880 mm