請選擇您的所在位置:

國家

KP5-V2S2V 五軸定位裝置 

配備兩個加工站的五軸定位裝置 KP5-V2S2V 提供 500 和 1000 公斤的負載等級。可以用來旋轉和翻轉組件。尤其是在處理高要求任務時,也能連續維持理想定位和操作。


五軸工作定位裝置 KP5-V2S2V 的優勢:

  • 可選擇模具半徑,實現最大程度的靈活性: 可以完全依據您的需求精確調整定位裝置的參數。為此,您可在三種所提供的模具半徑之間進行選擇:600 mm、800 mm、1000 mm。
  • 規劃簡單:在相同的模具半徑之下,無論負載能力為何,所有 KP5-V2S2V 系列定位裝置的尺寸都相同,並且有相同的鑽孔配置。
  • 符合人體工學的進料位置:面盤高度 700 mm,輕鬆實現舒適的進料高度。
  • 安全確實的位置確認:可選擇配備位置確認功能,安全確認主旋轉軸是否位於指定的位置。這項功能最高可用在安全等級 SIL 3、Kat 4 或性能等級 E。
  • 電氣絕緣面盤:面盤標準採用電氣絕緣。尤其是採用氣體保護焊時,整合過程更簡單,並且可延長定位裝置的使用壽命。
  • 出色的焊接性能:在 100 % 工作週期下以最高達 1000 A 的電流進行焊接。

五軸定位裝置 KP5-V2S2V 的規格及各種機型比較:

定位裝置 KP5-V2S2V500 KP5-V2S2V1000
額定負載能力,每側500 kg1000 kg
工具半徑600 mm
800 mm
1000 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
進料高度700 mm700 mm
主旋轉軸的定位重複精度0.0023°0.0023°
回轉軸的定位重複精度0.0023°0.0023°
面盤的定位重複精度0.009°0.009°
主旋轉軸的旋轉範圍± 185° ± 185°
回轉軸的旋轉範圍± 185° ± 185°
帶有拖鏈系統的面盤的旋轉範圍± 210° ± 210°
沒有拖鏈系統的面盤的旋轉範圍無限無限
主旋轉軸轉動時間 (180°)4.0 s3.4 s
回轉軸轉動時間 (180°)2.8 s3.0 s
面盤轉動時間 (180° / 360°)1.6 s / 2.8 s 3.2 s / 5.5 s
可選:額定焊接電流 (100 % 占空比),無限旋轉500 A / 1000 A500 A / 1000 A
可選:額定焊接電流 (60 % 占空比),無限旋轉590 A / 1180 A
590 A / 1180 A