KUKA Triple Lift: extrémně silná a flexibilní
Kdo se pro KUKA Triple Lift rozhodne, má na své straně extrémně stabilní plošinu. Díky hydraulickému teleskopickému válci neexistuje žádné kývání.
I přes úctyhodnou vlastní hmotnost pohybujete plošinou i při maximálním zatížení z místa do kteréhokoli směru – a to přesně na milimetr. Plošina se ovládá dálkovým ovládání a Vy přitom můžete stát vedle plošiny nebo na ní.
KUKA Triple Lift byla vyvinuta speciálně pro Maintenance Repair and Overhaul, zkráceně MRO. Vozidlo se používá při údržbě, opravách a servisu letadel, speciálně u velkoprostorových letadel jako A380.
Maximální pohyblivost díky kolům Mecanum
Díky všesměrové technologii kol Mecanum je KUKA Triple Lift translatorně a rotatorně ovladatelná. Speciální kola Mecanum se skládají jednotlivých válečků. Tím je možný i samostatný pohyb nezávisle na ostatních kolech. KUKA Triple Lift lze časově i prostorově úsporně pohybovat i ve velmi těsném prostoru z místa.
KUKA Triple Lift v akci
Pomocí KUKA Triple Lift dosáhnete i do těžce přístupných míst.
Výhody KUKA Triple Lift
Vzhůru do výšek
Jeho hydraulická teleskopická ramena dovolují plynulý rozjezd v každé pracovní pozici. Maximální výšku zdvihu až osm metrů dosáhne KUKA Triple Lift za 120 sekund.
Stabilní
Díky speciální konstrukci tříramenného zvedacího mechanismu dosahuje KUKA Triple Lift enormní stability a pevnosti až do 1.000 kilogramů užitečné hmotnosti – což garantuje efektivní a bezpečnou práci.
Preciznost
Díky technologii všesměrových kol Mecanum dosahuje mobilní plošina i přes vysoké zatížení přesnosti polohování +/- 5 mm.
Flexibilita
Mobilní zvedací plošinu můžete navigovat podle individuálního přání nebo podle pracovních podmínek – pomocí dálkového ovládání, přímo na plošině nebo vedle ní.
Bezpečnost
Triple Lift splňuje veškeré bezpečnostní normy požadované pro zvedací pracovní plošiny. Volitelné tlačítko se spínacími lištami při kolizích garantuje bezpečné zastavení. Dodatečná bezpečnost je zajištěna monitorováním rychlosti ve dvoukanálové technice.