Šroubováky KUKA LBR třídy A/B

Šroubovák KUKA LBR třídy A/B je optimálním doplňkem robotů LBR iiwa. Lze jej snadno a rychle integrovat do stávajících výrobních linek. Získáte ideální šroubovák pro bezpečnostně kritické šroubové spoje a spoje s povinnou dokumentací. 

Šroubováky KUKA LBR třídy A/B: Vaše výhody

  • Šroubovák je vhodný pro všechny běžné druhy šroubování – také s velkými dotahovacími momenty.
  • Šroubování lze provádět také ve více stupních.
  • Šroubovák lze snadno a rychle integrovat do stávajících výrobních linek.
  • Mechanika je optimálně dimenzována pro taktilní zaměřování robotem.
  • Snadná a jednoduchá možnost integrace díky KUKA sunrise.Screw Toolbox – dostupnost od červenec 2018.
Šroubovák KUKA LBR třídy A/B

Práce bez bezpečnostního oplocení se šroubovákem KUKA LBR třídy A/B

Náš šroubovák třídy A/B lze výborně integrovat do provozu spolupráce člověka s robotemUmožňují to následující funkce: 

  • Automatické propojení energií a integrovaný přívod energií
    Při montáži nástroje je připojení na energie prováděno automaticky. Přívod energie je integrován – bez externích vodičů a tím bez rušivých sil.
  • Schopný HRC a bezpečný
    Design je zaoblený a tím schopný MRK. Při kolizi nebo nouzovém vypnutí lze šroubovák ihned automaticky vypnout. Na šroubováku nevznikají místa s možným výskytem sevření nebo pohmoždění.

Technické údaje

  • Příruba médií: MF inside electric
  • Točivý moment: 5–21 Nm / 18–48 Nm / 20–65 Nm
  • otáčky: 370/331/235 otáček za minutu
  • Třída ochrany: IP40
  • Standardní pohon: 3/8 palců, 1/2 palců, čtyřhran
  • Komunikace: LAN
  • Přenos energie: interní
  • Přívod energie: 48 VDC
  • Hmotnost: cca 3,6 kg
  • Okolní teplota: 0 až 40 stupňů Celsia

Používáme cookies, abychom vám i online mohli poskytnout ty nejlepší služby. Více informací.

Ok